ZHCUAV2 March 2023
表 3-3 中列出的命令控制转接驱动器 TUSB1044 的寄存器设置。
| 寄存器 | PD 控制器触发事件 | 寄存器名称 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 0x0Ah | POWER_ON_RESET | General_1 | 0x10h | 允许软件使用寄存器中的 EQ 设置而不是从引脚采样的值,并禁用转接驱动器 |
| 0x0Ch | POWER_ON_RESET | General_3 | 0x48h |
|
| 0x10h | POWER_ON_RESET | UFP2_EQ | 0x77h | 为 UTX2P、UTX2N 和 URX2P、URX2N 引脚选择 EQ 指数 7。可以根据信号完整性测试的结果更改写入的值。 |
| 0x11h | POWER_ON_RESET | UFP1_EQ | 0x77h | 为 UTX1P、UTX1N 和 URX1P、URX1N 引脚选择 EQ 指数 7。可以根据信号完整性测试的结果更改写入的值。 |
| 0x20h | POWER_ON_RESET | DFP2_EQ | 0x33h | 为 DTX2P、DTX2N 和 DRX2P、DRX2N 引脚选择 EQ 指数 3。可以根据信号完整性测试的结果更改写入的值。 |
| 0x21h | POWER_ON_RESET | DFP1_EQ | 0x33h | 为 DTX1P、DTX1N 和 DRX1P、DRX1N 引脚选择 EQ 指数 3。可以根据信号完整性测试的结果更改写入的值。 |
| 0x0Ah | ATTACH_UU | General_1 | 0x11h |
当以正常方向建立连接时:
|
| 0x0Ah | ATTACH_UD | General_1 | 0x15h |
当以翻转方向建立连接时:
|
| 0x0Ah | DP_CONFIG_ACE_UU | General_1 | 0x1Ah |
当使用引脚分配 A、C 或 E 和正常方向建立连接时:
|
| 0x0Ah | DP_CONFIG_ACE_UD | General_1 | 0x1Eh |
当使用引脚分配 A、C 或 E 和翻转方向建立连接时:
|
| 0x0Ah | DP_CONFIG_BDF_UU | General_1 | 0x1Bh |
当使用引脚分配 B、D 或 F 和正常方向建立连接时:
|
| 0x0Ah | DP_CONFIG_BDF_UD | General_1 | 0x1Fh |
当使用引脚分配 B、D 或 F 和翻转方向建立连接时:
|
| 0x0Ah | DETACH | General_1 | 0x10h | 在检测到器件分离时禁用转接驱动器 |