ZHCUAV2 March   2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 PD 控制器 - TPS65994BF
      2. 2.2.2 LM73100
      3. 2.2.3 转接驱动器 TUSB1104
      4. 2.2.4 转接驱动器 TUSB1044
      5. 2.2.5 TUSB216I
      6. 2.2.6 降压/升压直流/直流转换器 - TPS55288
      7. 2.2.7 系统功耗
        1. 2.2.7.1 反极性保护二极管 - LM74500-Q1
        2. 2.2.7.2 TPS51225
        3. 2.2.7.3 外部 MOSFET - CSD87330Q3D
      8. 2.2.8 上行和下行 USB Type-C 端口
        1. 2.2.8.1 下行端口
          1. 2.2.8.1.1 ESD 保护 - TPD6S300A
          2. 2.2.8.1.2 ESD 保护 - ESD122
        2. 2.2.8.2 上行端口
        3. 2.2.8.3 边带信号接口
      9. 2.2.9 MCU 调试接口
  8. 3系统设计原理
    1. 3.1 PD 控制器和 I2C 通信
      1. 3.1.1 PD 控制器的 I2C 接口 - TPS65994
      2. 3.1.2 用于控制直流/直流转换器的 I2C 命令 - TPS55288
      3. 3.1.3 用于控制转接驱动器的 I2C 命令 - TUSB1104
      4. 3.1.4 用于控制转接驱动器的 I2C 命令 - TUSB1044
      5. 3.1.5 I2C MCU 调试接口
      6. 3.1.6 USB Type-C® VBUS 发电
  9. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 验证电力输送的测试过程
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 材料清单
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  11. 6关于作者

降压/升压直流/直流转换器 - TPS55288

TPS55288 是一款同步四开关降压/升压直流/直流转换器,能够将输出电压调节为等于、高于或低于输入电压(在本例中为 12V)。PD 控制器与 USB Type-C 连接器之间连接了两个此类直流/直流转换器,每个转换器提供一个 USB Type-C 通道。TPS55288 提供 5V 至 20V 的输出电压,具体取决于 PD 控制器与连接的 USB Type-C 器件协商的电压。PD 控制器通过 I2C 接口与 TPS55288 通信。