• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • USB Type-C 电力输送和转接驱动器参考设计

    • ZHCUAV2 March   2023

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • USB Type-C 电力输送和转接驱动器参考设计
  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 PD 控制器 - TPS65994BF
      2. 2.2.2 LM73100
      3. 2.2.3 转接驱动器 TUSB1104
      4. 2.2.4 转接驱动器 TUSB1044
      5. 2.2.5 TUSB216I
      6. 2.2.6 降压/升压直流/直流转换器 - TPS55288
      7. 2.2.7 系统功耗
        1. 2.2.7.1 反极性保护二极管 - LM74500-Q1
        2. 2.2.7.2 TPS51225
        3. 2.2.7.3 外部 MOSFET - CSD87330Q3D
      8. 2.2.8 上行和下行 USB Type-C 端口
        1. 2.2.8.1 下行端口
          1. 2.2.8.1.1 ESD 保护 - TPD6S300A
          2. 2.2.8.1.2 ESD 保护 - ESD122
        2. 2.2.8.2 上行端口
        3. 2.2.8.3 边带信号接口
      9. 2.2.9 MCU 调试接口
  8. 3系统设计原理
    1. 3.1 PD 控制器和 I2C 通信
      1. 3.1.1 PD 控制器的 I2C 接口 - TPS65994
      2. 3.1.2 用于控制直流/直流转换器的 I2C 命令 - TPS55288
      3. 3.1.3 用于控制转接驱动器的 I2C 命令 - TUSB1104
      4. 3.1.4 用于控制转接驱动器的 I2C 命令 - TUSB1044
      5. 3.1.5 I2C MCU 调试接口
      6. 3.1.6 USB Type-C® VBUS 发电
  9. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 验证电力输送的测试过程
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 材料清单
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  11. 6关于作者
  12. 重要声明
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
DESIGN GUIDE

USB Type-C 电力输送和转接驱动器参考设计

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

说明

此 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和 USB Type-C® 转接驱动器参考设计输出电压为 5V 至 20V,最大电流为 3A,总输出功率为 60W。转接驱动器支持 USB 3.2 (10Gbps)、USB 3.2×2 (20Gbps) 和 DisplayPort 1.4 (8.1Gbps)。此参考设计用于工业 PC 和 HMI 应用。

资源

TIDA-010248 设计文件夹
TPS65994 产品文件夹
TUSB1104 产品文件夹
TUSB1044 产品文件夹
TPS55288 产品文件夹
请咨询我司 TI E2E™ 支持专家

特性

  • 完整的 USB Type-C 电力输送 (PD) 和转接驱动器参考设计
  • 通过 USB Type-C 实现 5V 至 20V PD,输出功率为 60W
  • 完全可配置的双端口 USB 4 和 Thunderbolt 4 (TBT4) PD 3.0 控制器
  • USB Type-C 10Gbps、USB 3.2 ×2 自适应线性转接驱动器
  • USB Type-C 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器
  • 具有 I2C 控制接口的 5V 至 20V、5A 降压/升压转换器

应用

  • 工厂自动化和控制
  • 单板计算机
  • 工业监视器

GUID-20221012-SS0I-L5WV-RDBJ-GNKL7SCGG7H7-low.svg
GUID-20221012-SS0I-7FSS-3XNW-LQHXZQRHDHL1-low.jpg

1 系统说明

此参考设计具有 USB Type-C 电力输送控制器、USB 3.2×2 自适应线性转接驱动器和多协议双向线性转接驱动器,可在 5V 至 20V 的电压范围内提供高达 60W 的总功率,最大电流为 3A。转接驱动器支持 USB 3.2 (10Gbps)、USB 3.2×2 (20Gbps) 和 DisplayPort 1.4 (8.1Gbps)。此参考设计可用于工业 PC 和 HMI 应用。

转接驱动器可校正主机和器件之间的信号完整性问题,从而使系统更加稳健。PD 子系统由 USB-PD 控制器和可调降压/升压直流/直流转换器组成。PD 控制器与转接驱动器通信以启用 USB 或 DP 开关路径,还通过 I2C 协议控制直流/直流转换器和转接驱动器。PD 控制器通过配置通道 (CC) 线路与插入 USB Type-C 连接器的 USB Type-C 器件进行交互,从而在转接驱动器中启用相应路径,并在直流/直流转换器中设置所需的电压和电流。

USB Type-C PD 和转接驱动器参考设计可与采用 TI 的 Sitara™ MPU 的 Intel CPU(Elkhart Lake、Alder Lake、Tiger Lake)以及其他具有 USB 3 和/或 DP 功能的 CPU 或 MPU 设计相集成。

2 系统概述

2.1 方框图

图 2-1 显示了 USB Type-C PD 和转接驱动器参考设计。该设计由重点产品部分中描述的各种子系统组成。PCB 子部分概览如图 2-2 所示,每一框指示一个特定的子部分,例如转接驱动器路径、输入电源、直流/直流转换器、PD 控制器块等等。

GUID-20221012-SS0I-L5WV-RDBJ-GNKL7SCGG7H7-low.svg图 2-1 方框图
GUID-20221012-SS0I-RGN6-QTCT-KJGJ3RBJTJQ2-low.png图 2-2 PCB 子部分概览

2.2 重点产品

2.2.1 PD 控制器 - TPS65994BF

PD 控制器与 USB Type-C 器件通信,以协商电压、电流和交替模式配置。然后,控制器通过 I2C 接口配置直流/直流降压/升压转换器和转接驱动器。此外,PD 控制器使用 I2C 协议向独立处理平台通知所选配置。

2.2.2 LM73100

LM73100 器件是一个电源开关,可实现从 TPS55288 子系统到所连接 USB 器件的 5V 至 20V 电压。

2.2.3 转接驱动器 TUSB1104

此参考设计中使用的转接驱动器可纠正 USB Type-C 主机和器件之间的信号完整性问题,从而使系统更加稳健。TUSB1104 是一款适用于 USB Type-C 应用的 10Gbps USB 3.2 ×2 线性转接驱动器。

2.2.4 转接驱动器 TUSB1044

TUSB1044 是一款线性转接驱动器,支持 USB Type-C 端口信号调节,数据传输速率高达 10Gbps,适用于为 USB Type-C 应用集成的 USB 3.2 和 DisplayPort™ 多路复用器。

2.2.5 TUSB216I

TUSB216I 是 USB 2.0 高速信号调节器,支持长达 5m 电缆的通信。两个 TUSB216I 组件连接到这两个转接驱动器,以补偿传输通道中的交流损失(由于容性负载)和直流损失(由于电阻负载)。

2.2.6 降压/升压直流/直流转换器 - TPS55288

TPS55288 是一款同步四开关降压/升压直流/直流转换器,能够将输出电压调节为等于、高于或低于输入电压(在本例中为 12V)。PD 控制器与 USB Type-C 连接器之间连接了两个此类直流/直流转换器,每个转换器提供一个 USB Type-C 通道。TPS55288 提供 5V 至 20V 的输出电压,具体取决于 PD 控制器与连接的 USB Type-C 器件协商的电压。PD 控制器通过 I2C 接口与 TPS55288 通信。

2.2.7 系统功耗

为该应用提供的标称输入电压为 12V,范围可高达 23V。图 2-3 显示了用于系统电源的组件。

GUID-20221012-SS0I-7MCF-GPM7-RXG2LF45PWM9-low.svg图 2-3 系统电源树

2.2.7.1 反极性保护二极管 - LM74500-Q1

LM74500-Q1 控制器可与外部 N 沟道 MOSFET 配合使用,用作低损耗反极性保护二极管。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale