ZHCUAV0A march   2023  – july 2023

 

  1.   1
  2.   TPS25948EVM:适用于 TPS25948 电子保险丝的评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 过流测试
    3. 5.3 输出热短接测试
    4. 5.4 短接测试唤醒
    5. 5.5 过压测试
    6. 5.6 优先级电源多路复用器测试
  9. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

测试设置和过程

本节介绍了 TPS25948EVM 测试的测试过程。

确保评估板具有如表 5-1 所示的默认跳线设置。

表 5-1 TPS25948EVM 电子保险丝评估板的默认跳线设置
J7J4J3J8J5J6J9J14J18J20J19J15J16J17
3-41-21-23-43-47-82-31-23-42-33-43-47-8断开
GUID-20230628-SS0I-GVHJ-2G7X-9R4QZNDL44QS-low.svg图 5-1 带测试设备的 TPS25948EVM 设置

在开始任何测试之前,请遵循这些指示,并在进行下一个测试之前再次重复这些指示:

  1. 将电源输出 (VIN) 设置为零伏。
  2. 打开电源并将电源输出 (VIN) 设置为 12 V,电流限值设置为 9A。
  3. 关闭电源。
  4. 将 EVM 上的跳线设置到默认位置,如表 5-1 所示。