ZHCUAV0A march 2023 – july 2023 TPS25948
TPS25948EVM 电子保险丝评估板具有两个通道,可对 TPS25948 系列的 TPS259480A 和 TPS259482L 电子保险丝进行评估。通道 1 和 2 共用一个公共接地层,并提供用于评估 TPS25948 电子保险丝电源多路复用和并行功能的选项。这些通道提供可编程 OVLO、ITIMER、dVdt 和 ILM 设置。在连接器 J2 和 J12 上施加输入电源,而 J1 和 J11 分别为通道 1 和 2 提供输出连接。请参阅4 中的原理图和图 5-1 中的 EVM 测试设置。
TVS 二极管 U2 和 U5 提供瞬态过压保护,而肖特基二极管 D2 和 D8 分别为通道 1 和 2 中的 TPS25948 电子保险丝提供输出保护。S1 和 S2 允许复位或禁用 U1 和 U2。D1 和 D7 提供了电源正常 (SPLYGD) 指示器。
| EVM 功能 | 通道 | Vin UVLO 阈值 | Vin OVLO 阈值 | ITimer | 输出压摆率,dVdt | 电流限值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低设置 | 高设置 | ||||||
| 3.5V 至 23V、8A 电子保险丝 | CH1 | 10.84V | 可选 OVLO – 13.8V、16.4V、21.5V 注意:调整 UVLO 电阻分压器,使 UVLO 阈值保持在 OVLO 以下 | 可选 – 170us、1.7ms、17ms | 可选 – 1.5mV/us、0.5mV/us、0.23mV/us | 1A | 9A |
| CH2 | 10.84V | 可选 OVLO – 13.8V、16.4V、21.5V 注意:调整 UVLO 电阻分压器,使 UVLO 阈值保持在 OVLO 以下 | 可选 – 170us、1.7ms、17ms | 可选 – 1.5mV/us、0.5mV/us、0.23mV/us | 1A | 9A | |