ZHCUAV0A march   2023  – july 2023

 

  1.   1
  2.   TPS25948EVM:适用于 TPS25948 电子保险丝的评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 过流测试
    3. 5.3 输出热短接测试
    4. 5.4 短接测试唤醒
    5. 5.5 过压测试
    6. 5.6 优先级电源多路复用器测试
  9. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

物理访问

表 4-1 列出了 TPS25948EVM 电子保险丝评估板输入和输出连接器功能。表 4-2 和表 4-3 介绍了测试点可用性和跳线功能。表 4-4 介绍了信号 LED 的功能。

表 4-1 输入和输出连接器功能
通道连接器标签说明
CH1J2VIN1(+),PGND(–)CH1 的输入
J1VOUT1(+),PGND(–)CH1 的输出
CH2J12VIN2(+)、PGND(–)CH2 的输入
J11VOUT2(+)、PGND(–)CH2 的输出
表 4-2 测试点说明
通道测试点标签说明
CH1TP1VIN1CH1 输入电压
TP2VOUT1CH1 输出电压
TP4EN/UVLO1CH1 EN/UVLO 信号
TP5OVLO1CH1 OVLO 信号
TP6ITIMER1CH1 ITIMER 信号
TP7dVdt1CH1 输出电压斜坡控制
TP8ILM1CH1 电流限制和监测信号
TP10FLTb1CH1 故障信号
TP9SPLYGD1CH1 电源良好信号
TP13GND1CH1 IC GND 信号
CH2TP14VIN2CH2 输入电压
TP15VOUT2CH2 输出电压
TP16EN/UVLO2CH2 EN/UVLO 信号
TP17OVLO2CH2 OVLO 信号
TP18ITIMER2CH2 ITIMER 信号
TP19dVdt2CH2 输出电压斜坡控制
TP20ILM2CH2 电流限制和监测信号
TP22RCBCTRL2CH2 反向电流阻断控制信号
TP21SPLYGD2CH2 电源良好信号
TP25GND2CH2 IC GND 信号
CH1 和 CH2TP3VCC_EXTCH1 和 CH2 的外部 VCC 电压点
TP11、TP12、TP23、TP24PGNDCH1 和 CH1 的通用电源 GND
表 4-3 跳线说明和默认位置
通道跳线标签说明默认跳线位置
CH1J5dVdt11-2 位置将输出压摆率设置为 1.5 mV/us3-4
3-4 位置将输出压摆率设置为 0.5 mV/us
5-6 位置将输出压摆率设置为 0.23 mV/us
J6ILM11-2 位置将电流限值设置为 1A7-8
3-4 位置将电流限值设置为 3 A
5-6 位置将电流限值设置为 4.5 A
7-8 位置将电流限值设置为 9A
J8ITIMER11-2 位置将瞬态电流消隐周期设置为 170us3-4
3-4 位置将瞬态电流消隐周期设置为 1.7ms
5-6 位置将瞬态电流消隐周期设置为 17ms
J7OVLO11-2 位置将输入 OVLO 阈值设置为 13.8 V

3-4

3-4 位置将输入 OVLO 阈值设置为 16.4 V
5-6 位置将输入 OVLO 阈值设置为 21.5 V
J4OVLO1_VIN1将 OVLO 引脚连接到 VIN 电阻梯1-2
J3UVLO1_VIN1将 UVLO 引脚连接到 VIN 电阻梯1-2
J15dVdt21-2 位置将输出压摆率设置为 1.5 mV/us3-4
3-4 位置将输出压摆率设置为 0.5 mV/us
5-6 位置将输出压摆率设置为 0.23 mV/us
J16ILM21-2 位置将电流限值设置为 1A7-8
3-4 位置将电流限值设置为 3 A
5-6 位置将电流限值设置为 4.5 A
CH27-8 位置将电流限值设置为 9A
J19ITIMER21-2 位置将瞬态电流消隐周期设置为 170us3-4
3-4 位置将瞬态电流消隐周期设置为 1.7ms
5-6 位置将瞬态电流消隐周期设置为 17ms
J18OVLO21-2 位置将输入 OVLO 阈值设置为 13.8 V3-4
3-4 位置将输入 OVLO 阈值设置为 16.4 V
5-6 位置将输入 OVLO 阈值设置为 21.5 V
J20OVLO2_SPLYGD1

1-2 位置将 SPLYGD1 与 OVLO2 连接。使用此设置进行 U1 和 U2 的电源多路复用操作

2-3

2-3 位置将 OVLO2 连接到 VIN 电阻梯

J21UVLO2_SPLYGD11-2 位置将 SPLYGD1 与 EN/UVLO2 连接。使用此设置并行运行 U1 和 U22-3
2-3 位置将 EN/UVLO2 连接到 VIN 电阻梯
J14OVLO2_VIN2将 OVLO 引脚连接到 VIN 电阻梯1-2
J13UVLO2_VIN2将 UVLO 引脚连接到 VIN 电阻梯1-2
J17RCBCTRL2

将 RCBCTRL 连接到 GND 以禁用反向电流阻断

开路
CH1 和 CH2J9VCC 连接

CH1、CH2

2-3 位置连接板载产生的电压,VCC 作为 U1 和 U2 数字信号的基准2-3
表 4-4 LED 说明
LED 说明
D1 亮起时,表示 SPLYGD 对通道 1 有效
D3 亮起时,表示 FLTb 对通道 1 有效
D7 亮起时,表示 SPLYGD 对通道 2 有效