ZHCUAV0A march   2023  – july 2023

 

  1.   1
  2.   TPS25948EVM:适用于 TPS25948 电子保险丝的评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 过流测试
    3. 5.3 输出热短接测试
    4. 5.4 短接测试唤醒
    5. 5.5 过压测试
    6. 5.6 优先级电源多路复用器测试
  9. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

物料清单 (BOM)

表 7-1 列出了 EVM BOM。

表 7-1 物料清单
标识符 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
!PCB1 1 印刷电路板 PSIL225 不限
C1、C14 2 1µF 电容,陶瓷,1uF,35V,+/-10%,X7R,0603 603 C1608X7R1V105K080AC TDK
C2、C15 2 0.1µF 电容,陶瓷,0.1μF,50V,+/-10%,X7R,0603 603 C1608X7R1H104K080AA TDK
C3、C16 2 220μF 电容,铝,220µF,35V,+/-20%,0.15Ω,SMD SMT 径向 G EEE-FC1V221P Panasonic
C4、C17 2 10µF 电容,陶瓷,10µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206 1206 CGA5L1X7R1H106K160AC TDK
C5、C18 2 100pF 电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 603 8.85012E+11 Wurth Elektronik
C6、C19 2 220pF 电容,陶瓷,220pF,50V,+/-10%,X7R,0603 603 C0603C221K5RACTU Kemet
C7、C20 2 2200pF 电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-10%,X7R,0603 603 C0603C222K5RAC Kemet
C8、C11、C21、C24 4 0.022µF 电容,陶瓷,0.022µF,50V,+/-10%,X7R,0603 603 C0603X223K5RACTU Kemet
C9、C22 2 3300pF 电容,陶瓷,3300pF,50V,+/-10%,X7R,0603 603 C0603X332K5RACTU Kemet
C10、C23 2 0.01µF 电容,陶瓷,0.01uF,50V,+/- 5%,C0G/NP0,0603 603 GRM1885C1H103JA01D MuRata
C12、C13 2 0.1µF 电容,陶瓷,0.1μF,50V,+/-10%,X7R,0603 603 06035C104KAT2A AVX
D1 1 SPLYGD1 LED,绿色,SMD LED_0805 LTST-C170KGKT Lite-On
D2、D8 2 30V 二极管,肖特基,30V,3A,SMA SMA B330A-13-F Diodes Inc.
D3 1 FLTB1 LED,红色,SMD 红色 0805 LED LTST-C170KRKT Lite-On
D5,D6 2 30V 二极管,肖特基,30V,0.2A,SOD-323 SOD-323 BAT54WS-7-F Diodes Inc.
D7 1 SPLYGD2 LED,绿色,SMD LED_0805 LTST-C170KGKT Lite-On
FID1、FID3、FID5 3 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
H1、H2、H3、H4 4 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 螺钉 NY PMS 440 0025 PH B&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H8 4 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 螺柱 1902C Keystone
J1、J2、J11、J12 4 端子块,2x1,5.08mm,TH 10.16x15.2x9mm 282841-2 TE Connectivity
J3、J4、J13、J14、J17 5 接头,100mil,2x1,锡,TH 接头,2 引脚,100mil,锡 PEC02SAAN Sullins Connector Solutions
J5、J7、J8、J15、J18、J19 6 接头,100mil,3x2,锡,TH 3x2 接头 PEC03DAAN Sullins Connector Solutions
J6、J16 2 接头,100mil,4x2,锡,TH 接头,4x2,100mil,锡 PEC04DAAN Sullins Connector Solutions
J9、J20、J21 3 接头,100mil 3x1,锡,TH 接头,3 引脚,100mil,锡 PEC03SAAN Sullins Connector Solutions
Q1、Q2 2 60V MOSFET,N 沟道,60V,115A,SOT-23 SOT-23 2N7002 Fairchild Semiconductor
R1、R16 2 10k 10kΩ,±0.1%,0.1W,1/10W 片上电阻 0603(公制 1608),电流检测,薄膜 603 CRT0603-BY-1002ELF Bourns Inc.
R2、R17 2 1k 1kΩ ±1% 0.1W,1/10W 片上电阻 0603(公制 1608),汽车 AEC-Q200,防潮厚膜 603 AC0603FR-071KL Yageo
R3、R4、R18、R19 4 1.00MΩ 电阻,1.00MΩ,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-071ML Yageo America
R5、R20 2 124k 电阻,124k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 603 CRCW0603124KFKEA Vishay-Dale
R6 1 1.00k 电阻,1.00k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-071KL Yageo
R7、R8、R21、R22 4 100 电阻,100,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-07100RL Yageo
R9、R23 2 4.75k 电阻,4.75kΩ,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-074K75L Yageo
R10、R24 2 1.58k 电阻,1.58kΩ,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-071K58L Yageo America
R11、R25 2 1.07k 电阻,1.07kΩ,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-071K07L Yageo America
R12、R26 2 536 电阻,536,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-07536RL Yageo
R13、R27 2 95.3k 电阻,95.3k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-0795K3L Yageo
R14、R28 2 78.7k 电阻,78.7k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-0778K7L Yageo
R15、R29 2 59.0k 电阻,59.0k,1%,0.1 W,0603 603 RC0603FR-0759KL Yageo
S1、S2 2 开关,SPST-NO,0.05A,12 VDC,SMT 3.9x2.9mm SKRKAEE020 Alps
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J8、SH-J9、SH-J10、SH-J11、SH-J12、SH-J13、SH-J14、SH-J15、SH-J16 15 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 顶部闭合 100mil 分流器 SPC02SYAN Sullins Connector Solutions
TP1、TP2、TP14、TP15 4 测试点,多用途,红色,TH 红色多用途测试点 5010 Keystone
TP3 1 测试点,通用,橙色,TH 橙色通用测试点 5013 Keystone
TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP16、TP17、TP18、TP19、TP20、TP21、TP22 14 测试点,多用途,白色,TH 白色通用测试点 5012 Keystone
TP11、TP12、TP13、TP23、TP24、TP25 6 测试点,多用途,黑色,TH 黑色多用途测试点 5011 Keystone
U1 1 具有真正反向电流阻断功能的 23V、12mΩ、8A 电子保险丝 PowerWCSP12 TPS259480AYWPR 德州仪器 (TI)
U2,U5 2 22V 精密浪涌保护钳位器,DRV0006A (WSON-6) DRV0006A TVS2200DRVR 德州仪器 (TI)
U3 1 100mA 准低压降线性稳压器,3 引脚 SOT-23,无铅 DBZ0003A LM3480IM3-3.3/NOPB 德州仪器 (TI)
U4 1 具有真正反向电流阻断功能的 3.2V - 23V、12mΩ、8A 电子保险丝 PowerWCSP12 TPS259482LYWPR 德州仪器 (TI)
D4,D9 0 二极管肖特基 30 V 500 MA SOD323 SOD323 B0530WS-7-F Diodes Inc.
R30、R31 0 0 0 欧姆跳线片上电阻,宽,1812(公制 4532),1218 防潮厚膜 1218 RC1218JK-070RL Yageo