ZHCUAV0A march 2023 – july 2023 TPS25948
本用户指南介绍了适用于 TPS25948 电子保险丝的评估模块 (EVM)。TPS25948 器件是一款 3.5V 至 23V、8A 电子保险丝,具有集成式 13mΩ FET 和反向电流保护、过流保护、浪涌电流保护、可调节过流瞬态消隐计时器和可编程欠压和过压保护等功能。
![]() |
注意 |
表面高温。 接触会导致烫伤。 请勿触摸! |