按照以下说明在通道 1 上执行过压保护测试:
- 移除输入 TVS 二极管。
- 将跳线 J4 置于位置 1-2,J7 置于合适的位置,以便根据表 4-3 设置所需的 OVLO 阈值。例如,考虑设置值为 1-2 以将阈值设置为 13.8 V。
- 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限值设置为 9A。在连接器 J2 的 VIN1 和 PGND1 之间施加电源并启用电源。
- 将输入电源 VIN 从 12V 增加到 15 V,并使用示波器观察波形。
图 5-6 展示了 TPS25948EVM 电子保险丝评估板上 TPS25948 的过压响应。