ZHCUAV0A march   2023  – july 2023

 

  1.   1
  2.   TPS25948EVM:适用于 TPS25948 电子保险丝的评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 过流测试
    3. 5.3 输出热短接测试
    4. 5.4 短接测试唤醒
    5. 5.5 过压测试
    6. 5.6 优先级电源多路复用器测试
  9. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

引言

TPS25948EVM 电子保险丝评估板可对德州仪器 (TI) TPS25948 电子保险丝进行基准电路评估。TPS25948 器件是一款 3.5V 至 23V、8A 电子保险丝,具有集成式 13mΩ FET 和反向电流保护、过流保护、浪涌电流保护、可调节过流瞬态消隐计时器和可编程欠压和过压保护等功能。