ZHCUAV0A march   2023  – july 2023

 

  1.   1
  2.   TPS25948EVM:适用于 TPS25948 电子保险丝的评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 过流测试
    3. 5.3 输出热短接测试
    4. 5.4 短接测试唤醒
    5. 5.5 过压测试
    6. 5.6 优先级电源多路复用器测试
  9. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

优先级电源多路复用器测试

按照以下说明进行电源多路复用器测试:

  1. 使用通道 1 和通道 2 测试 TPS25948 的电源多路复用功能。
  2. 使用 0Ω 电阻器组装 R30 以连接 VOUT1 和 VOUT2。
  3. 将 J20 跳线设置连接到 1-2,以将通道 1 的 SPLYGD 信号连接到通道 2 的 OVLO 信号。此设置让通道 1 作为主通道,而通道 2 作为辅助通道。保持 J17 开路以使 TPS259482 的反向电流阻断功能处于启用状态。
  4. 根据要施加的电压更改每个通道的 UVLO 阈值设置。
  5. 在通道 1 上施加初级电压、在通道 2 上施加次级电压。
  6. 测试各种条件。
    1. 关闭主通道以查看输出是否由辅助通道供电。
    2. 重新开启主通道,以查看从辅助通道连接回主通道的输出。

初级电压 = 12V、次级电压 = 20V 且在主电路断电的情况下输出从初级电压转换到次级电压时,电源多路复用器配置的测试波形。

GUID-20230214-SS0I-R149-Q0BM-2QFX4SV26VQS-low.svg图 5-7 TPS25948 上的优先级电源多路复用器测试