• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TPS25948EVM TPS25948 电子保险丝评估模块

    • ZHCUAV0A march   2023  – july 2023 TPS25948

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TPS25948EVM TPS25948 电子保险丝评估模块
  1.   1
  2.   TPS25948EVM:适用于 TPS25948 电子保险丝的评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 过流测试
    3. 5.3 输出热短接测试
    4. 5.4 短接测试唤醒
    5. 5.5 过压测试
    6. 5.6 优先级电源多路复用器测试
  9. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录
  12. 重要声明
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
User's Guide

TPS25948EVM TPS25948 电子保险丝评估模块

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

本用户指南介绍了适用于 TPS25948 电子保险丝的评估模块 (EVM)。TPS25948 器件是一款 3.5V 至 23V、8A 电子保险丝,具有集成式 13mΩ FET 和反向电流保护、过流保护、浪涌电流保护、可调节过流瞬态消隐计时器和可编程欠压和过压保护等功能。

GUID-C5CEB4CC-C593-4688-A02E-FE1710610129-low.gif 注意

表面高温。

接触会导致烫伤。

请勿触摸!

注: TP1(VIN1)、TP14(VIN2)、TP2(VOUT1)、TP15(VOUT2) 是开尔文检测测试点,不适合承载高电流。请勿对这些测试点加电。使用 EVM 上的连接器加电。

商标

Other TMs

1 引言

TPS25948EVM 电子保险丝评估板可对德州仪器 (TI) TPS25948 电子保险丝进行基准电路评估。TPS25948 器件是一款 3.5V 至 23V、8A 电子保险丝,具有集成式 13mΩ FET 和反向电流保护、过流保护、浪涌电流保护、可调节过流瞬态消隐计时器和可编程欠压和过压保护等功能。

1.1 EVM 特性

TPS25948EVM 电子保险丝评估板的一般特性包括:

  • 3.5V 至 23V(典型值)运行
  • 1A 至 9A 可编程电流限制(使用板载跳线)
  • 可编程输出电压压摆率控制
  • 可编程瞬态电流消隐计时器
  • 可编程电流限制
  • 电源多路复用器配置
  • 用于输入瞬态保护的 TVS 二极管
  • 输出端板载肖特基二极管可防止在过流故障期间出现负尖峰
  • 表示电源正常和故障状态的 LED 状态指示灯

1.2 EVM 应用

该 EVM 可用于以下应用:

  • 智能手机和平板电脑
  • PC 和笔记本电脑
  • USB 端口保护
  • 电源多路复用/ORing
  • 适配器和充电器输入保护

2 说明

TPS25948EVM 电子保险丝评估板具有两个通道,可对 TPS25948 系列的 TPS259480A 和 TPS259482L 电子保险丝进行评估。通道 1 和 2 共用一个公共接地层,并提供用于评估 TPS25948 电子保险丝电源多路复用和并行功能的选项。这些通道提供可编程 OVLO、ITIMER、dVdt 和 ILM 设置。在连接器 J2 和 J12 上施加输入电源,而 J1 和 J11 分别为通道 1 和 2 提供输出连接。请参阅4 中的原理图和图 5-1 中的 EVM 测试设置。

TVS 二极管 U2 和 U5 提供瞬态过压保护,而肖特基二极管 D2 和 D8 分别为通道 1 和 2 中的 TPS25948 电子保险丝提供输出保护。S1 和 S2 允许复位或禁用 U1 和 U2。D1 和 D7 提供了电源正常 (SPLYGD) 指示器。

表 2-1 TPS25948EVM 电子保险丝评估板选项和设置
EVM 功能通道Vin UVLO 阈值Vin OVLO

阈值

ITimer

输出压摆率,dVdt

电流限值
低设置高设置
3.5V 至 23V、8A 电子保险丝CH110.84V

可选 OVLO – 13.8V、16.4V、21.5V

注意:调整 UVLO 电阻分压器,使 UVLO 阈值保持在 OVLO 以下

可选 – 170us、1.7ms、17ms可选 – 1.5mV/us、0.5mV/us、0.23mV/us1A9A
CH210.84V

可选 OVLO – 13.8V、16.4V、21.5V

注意:调整 UVLO 电阻分压器,使 UVLO 阈值保持在 OVLO 以下

可选 – 170us、1.7ms、17ms可选 – 1.5mV/us、0.5mV/us、0.23mV/us1A9A

3 原理图

4 所示为 EVM 原理图。

GUID-20230628-SS0I-M7CX-FNGH-SJWBXWK79LBR-low.gif图 3-1 TPS25948EVM 电子保险丝评估板原理图

4 一般配置

4.1 物理访问

表 4-1 列出了 TPS25948EVM 电子保险丝评估板输入和输出连接器功能。表 4-2 和表 4-3 介绍了测试点可用性和跳线功能。表 4-4 介绍了信号 LED 的功能。

表 4-1 输入和输出连接器功能
通道连接器标签说明
CH1J2VIN1(+),PGND(–)CH1 的输入
J1VOUT1(+),PGND(–)CH1 的输出
CH2J12VIN2(+)、PGND(–)CH2 的输入
J11VOUT2(+)、PGND(–)CH2 的输出
表 4-2 测试点说明
通道测试点标签说明
CH1TP1VIN1CH1 输入电压
TP2VOUT1CH1 输出电压
TP4EN/UVLO1CH1 EN/UVLO 信号
TP5OVLO1CH1 OVLO 信号
TP6ITIMER1CH1 ITIMER 信号
TP7dVdt1CH1 输出电压斜坡控制
TP8ILM1CH1 电流限制和监测信号
TP10FLTb1CH1 故障信号
TP9SPLYGD1CH1 电源良好信号
TP13GND1CH1 IC GND 信号
CH2TP14VIN2CH2 输入电压
TP15VOUT2CH2 输出电压
TP16EN/UVLO2CH2 EN/UVLO 信号
TP17OVLO2CH2 OVLO 信号
TP18ITIMER2CH2 ITIMER 信号
TP19dVdt2CH2 输出电压斜坡控制
TP20ILM2CH2 电流限制和监测信号
TP22RCBCTRL2CH2 反向电流阻断控制信号
TP21SPLYGD2CH2 电源良好信号
TP25GND2CH2 IC GND 信号
CH1 和 CH2TP3VCC_EXTCH1 和 CH2 的外部 VCC 电压点
TP11、TP12、TP23、TP24PGNDCH1 和 CH1 的通用电源 GND
表 4-3 跳线说明和默认位置
通道跳线标签说明默认跳线位置
CH1J5dVdt11-2 位置将输出压摆率设置为 1.5 mV/us3-4
3-4 位置将输出压摆率设置为 0.5 mV/us
5-6 位置将输出压摆率设置为 0.23 mV/us
J6ILM11-2 位置将电流限值设置为 1A7-8
3-4 位置将电流限值设置为 3 A
5-6 位置将电流限值设置为 4.5 A
7-8 位置将电流限值设置为 9A
J8ITIMER11-2 位置将瞬态电流消隐周期设置为 170us3-4
3-4 位置将瞬态电流消隐周期设置为 1.7ms
5-6 位置将瞬态电流消隐周期设置为 17ms
J7OVLO11-2 位置将输入 OVLO 阈值设置为 13.8 V

3-4

3-4 位置将输入 OVLO 阈值设置为 16.4 V
5-6 位置将输入 OVLO 阈值设置为 21.5 V
J4OVLO1_VIN1将 OVLO 引脚连接到 VIN 电阻梯1-2
J3UVLO1_VIN1将 UVLO 引脚连接到 VIN 电阻梯1-2
J15dVdt21-2 位置将输出压摆率设置为 1.5 mV/us3-4
3-4 位置将输出压摆率设置为 0.5 mV/us
5-6 位置将输出压摆率设置为 0.23 mV/us
J16ILM21-2 位置将电流限值设置为 1A7-8
3-4 位置将电流限值设置为 3 A
5-6 位置将电流限值设置为 4.5 A
CH27-8 位置将电流限值设置为 9A
J19ITIMER21-2 位置将瞬态电流消隐周期设置为 170us3-4
3-4 位置将瞬态电流消隐周期设置为 1.7ms
5-6 位置将瞬态电流消隐周期设置为 17ms
J18OVLO21-2 位置将输入 OVLO 阈值设置为 13.8 V3-4
3-4 位置将输入 OVLO 阈值设置为 16.4 V
5-6 位置将输入 OVLO 阈值设置为 21.5 V
J20OVLO2_SPLYGD1

1-2 位置将 SPLYGD1 与 OVLO2 连接。使用此设置进行 U1 和 U2 的电源多路复用操作

2-3

2-3 位置将 OVLO2 连接到 VIN 电阻梯

J21UVLO2_SPLYGD11-2 位置将 SPLYGD1 与 EN/UVLO2 连接。使用此设置并行运行 U1 和 U22-3
2-3 位置将 EN/UVLO2 连接到 VIN 电阻梯
J14OVLO2_VIN2将 OVLO 引脚连接到 VIN 电阻梯1-2
J13UVLO2_VIN2将 UVLO 引脚连接到 VIN 电阻梯1-2
J17RCBCTRL2

将 RCBCTRL 连接到 GND 以禁用反向电流阻断

开路
CH1 和 CH2J9VCC 连接

CH1、CH2

2-3 位置连接板载产生的电压,VCC 作为 U1 和 U2 数字信号的基准2-3
表 4-4 LED 说明
LED 说明
D1 亮起时,表示 SPLYGD 对通道 1 有效
D3 亮起时,表示 FLTb 对通道 1 有效
D7 亮起时,表示 SPLYGD 对通道 2 有效

4.2 测试设备和设置

4.2.1 电源

一个可调电源,具有 0V 至 23V 输出,电流限制大于 9A。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale