ZHCUAT6A february   2023  – august 2023 UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 U1 元件选型
    2. 1.2 引脚配置和功能
  5. 2说明
    1. 2.1 EVM 电气性能规格
  6. 3原理图
  7. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 建议测试设备
    2. 4.2 通过外部连接轻松进行评估
    3. 4.3 为 EVM 供电
      1. 4.3.1 加电以便启动
      2. 4.3.2 断电以便关断
    4. 4.4 EVM 测试点
    5. 4.5 探测 EVM
  8. 5 性能数据
    1. 5.1  效率数据
    2. 5.2  调节数据
    3. 5.3  稳态输入电流
    4. 5.4  启动波形
    5. 5.5  浪涌电流
    6. 5.6  交流纹波电压
    7. 5.7  EN 至 /PG 时序
    8. 5.8  RLIM
    9. 5.9  故障保护
      1. 5.9.1 输出 UVLO
      2. 5.9.2 COM-VEE 的输出 OVP
    10. 5.10 关断
    11. 5.11 热性能
  9. 6组装和印刷电路板 (PCB) 层
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

通过外部连接轻松进行评估

UCC14341EVM-069 EVM 使用螺纹接线端子快速连接到 VIN、VDD 和 VEE 引脚。连接适当的电流表和电压表,如典型效率测量设置 所示,以便可以进行准确的 EVM 效率测量。

连接测试设备

  1. 将跳线 SH-J1 移至 J2:1-2,EN OFF 位置。这可确保在连接测试设备时 EVM 无法启动。
  2. 将 +5V 直流辅助电源连接至 J1:1-2(+3.3V 至 +5V)。将电源设置为 0V。J1 上的 +5V 电源用作 /PG 和 ENA 的上拉偏置。关闭/禁用 +5V 直流辅助电源。
  3. 在 J4:1-2 (VIN) 连接能够提供 10V<VIN<20V 电压和 300mA 电流的 VIN 直流电源。将电源调整为 15V,并将电流限值设置为 300mA。将电源电压设置为 12V。关闭/禁用 VIN 电源。
  4. 在 J3:1 (VDD) 和 J3:3 (VEE) 之间连接一个可变负载。如果使用电子负载,则设置为恒定电流 (CC) 68mA。在 EVM 通电之前,将负载保持为禁用状态。
  5. 在 J3:2 (COM) 和 J3:3 (VEE) 之间连接第二个负载。如果使用电子负载,则设置为恒定电流 (CC) 10mA。在 EVM 通电之前,将负载保持为禁用状态。由于所需的负载较小,因此可以在 J3:2-3 之间连接一个 250mW、400Ω 的穿孔负载电阻器。
  6. 当设置在低 mA 范围内时,某些电子负载无法调节/稳定 CC。通过插入电流表 A1-A3 来监测输入电流和负载电流,如典型效率测量设置 所示。将电流探头与示波器结合使用,以验证由电子负载调节的直流电流的稳定性。
GUID-20230214-SS0I-ZTJN-3X42-WTMTB66QCVDS-low.svg图 4-1 典型效率测量设置