ZHCUAT6A february 2023 – august 2023 UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1
图 5-22 显示了启动时偏置负载不匹配(即 VEE-COM 上的负载大于 VEE-COM 上的负载)产生的影响。在 VDD-COM 空载时,向 VEE-COM 施加 33Ω (50mW @ VEE-COM=1.28V) 的固定电阻负载。按照预期,VDD-VEE 调节为 22.7V,但 VDD-COM 的测量值为 21.4V(18V 设定点),VEE-COM 的测量值为 1.28V(4V 设定点)。由于 VDD-COM 不是通过反馈直接监测,因此即使测得的电压比目标值高 18%,也不会触发过压保护 (OVP)。此外,由于 VEE-COM 过载,稳压电压仅达到 1.28V,比目标设定值 4V 低 68%,因此会触发 VEE-COM UVLO。RLIM 在内部切换至 VDD (22V),并尝试通过将电流拉入电容器中点 COM 接头来克服不平衡。在 28.4ms(内部看门狗计时器定义的软启动时间)之前,FBVDD 和 FBVEE 必须都在其目标设定值的 90% 至 110% 之间。启用 28.4ms 看门狗计时器 UVLO 故障保护功能,以便保护 UCC14341-Q1 免受输出短路或软过载情况的影响。如图 5-22 中所示,在激活时,输出锁存到受保护状态。必须对 EN 或 VIN 进行下电上电操作,以便清除 UVLO 故障并尝试重新启动模块。接通外部 EN(和 /PG)电源以打开/关闭 EVM 会导致缓慢的 /PG 信号上升时间。