ZHCUAT6A february 2023 – august 2023 UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1
本用户指南为使用 UCC14341EVM-069 评估德州仪器 (TI) 的 UCC14341-Q1 具有集成变压器的高频直流/直流转换器模块提供了说明和指导。该 EVM 附带默认组装的 UCC14341-Q1,但也可以容纳 UCC14340-Q1。UCC14341-Q1 和 UCC14340-Q1 引脚对引脚兼容,并在功能上等效。本文档中显示的所有性能数据和波形均是通过测试 UCC14341-Q1 获得的。该 EVM 使设计人员能够快速且高效地评估 UCC14341-Q1,从而用于需要栅极驱动器 IC 辅助电源高达 1.5W 且满足高达 5kVRMS 隔离要求的汽车或工业应用。
用户指南可随 UCC14341EVM-069、HVP069、Rev E1 和 Rev A 一起提供。Rev E1 和 Rev A 是相同的。