ZHCUAT6A february 2023 – august 2023 UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1
UCC14341EVM-069 旨在让设计人员能够快速、轻松地评估 UCC14341-Q1 的性能特性和功能,从而用于汽车类隔离式栅极驱动器辅助电源应用以及各种隔离式工业辅助电源应用。该 EVM 可供用户测试 UCC14341-Q1 的各项功能,例如:器件的启用/禁用 (EN) 引脚、隔离式输出电压的 15V<VDD<20V 和 -5V<VEE<0V 配置,以及可变负载在输出上的应用。借助此 EVM,用户可以根据系统要求,测量输入电压范围内和不同输出负载条件下的效率。EVM 的另一个特性是易于在测试期间进行探测。测试点根据表 4-1 进行策略性放置和描述。