ZHCUAT6A february 2023 – august 2023 UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1
图 5-22 显示了启动时偏置负载不匹配(即 VDD-COM 上的负载大于 VEE-COM 上的负载)产生的影响。在 VEE-COM 空载时,向 VDD-COM 施加 620Ω (188mW @ VDD-COM=10.8V) 的固定电阻负载。按照预期,VDD-VEE 调节为 22.4V,但 VDD-COM 的测量值为 10.8V(18V 设定点),VEE-COM 的测量值为 11.6V(4V 设定点)。COM-VEE 由 FBVEE 直接监测,并且已经超过设定目标值的 110%,无论 28.4ms 看门狗计时器如何,都会触发 OVP 并锁存两个输出。在 /PG 信号转变为低电平之前,允许输出 OVP 在启动期间超过目标设定值的 110%。否则,在稳态运行期间(/PG 为低电平),如果任一反馈监控输出超过设定值的 110%,则两个输出都会立即关断。当 FBVEE 检测到稳定电压超过设定的目标值时,RLIM 在内部切换为 VEE,从电容器中点 COM 接头灌入电流。如图 5-22 中所示,在激活时,输出锁存到受保护状态。必须对 EN 或 VIN 进行下电上电操作,以便清除 OVP 故障并尝试重新启动模块。接通外部 EN(和 /PG)电源以打开/关闭 EVM 会导致缓慢的 /PG 信号上升时间。

图 5-23 显示,向 VDD-COM 施加了与图 5-22 相同的 620Ω (573mW) 固定电阻负载,并且 VEE-COM 上的负载与图 5-22 中施加的负载相同,均为 33Ω (404mW)。VDD-VEE 和 COM-VEE 在各自的限值范围内,并且 RLIM 函数显示为拉高至 VDD-VEE,试图补偿检测到的负载差。COM-VEE=3.6V,接近 UVLO 的最小限值。图 5-23 表明,当前配置的 EVM 能够以高达 169mW 的负载差 (573mW-404mW) 运行。更改 VDD-COM、VEE-COM、RLIM 电阻器值或电容器值上的负载会影响可容忍的负载差大小。