ZHCUAT6A february 2023 – august 2023 UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| VIN | 输入电压范围 | PVDD-VEE = 1.5W | 13.5 | 15 | 16.5 | V |
| VIN_ON | 输入电压开启 | PVDD-VEE = 0W | 12 | 12.5 | V | |
| VIN_OFF | 输入电压关闭 | PVDD-VEE = 0W | 11 | 11.5 | V | |
| IIN_FL | 满载时的输入电流 | VIN = 13.5V,IVDD = 68mA | 230 | mA | ||
| VIN = 15V,IVDD = 68mA | 210 | |||||
| VIN = 16.5V,IVDD = 68mA | 200 | |||||
| IIN_NL | 空载时的输入电流 | VIN = 13.5V,IVDD =IVEE = 0mA | 33 | mA | ||
| VIN = 15V,IVDD =IVEE = 0mA | 30 | |||||
| VIN = 16.5V,IVDD =IVEE = 0mA | 29 | |||||
| IIN_OFF | EN 为低电平时的输入电流 | EN 低电平,VDD = VEE = 0V | 570 | 650 | µA | |
| EN 到 /PG 延迟 | IVDD =IVEE = 0mA | 4 | 5 | ms | ||
| 输出特性 | ||||||
| VDD-VEE | 直流满载设定点 | 13.5V < VIN < 16.5V,IVDD = 68mA | 21.5 | 22.0 | 22.5 | V |
| IVDD | VDD 负载电流范围 | 13.5V < VIN < 16.5V | 0 | 68 | mA | |
| VDD%LD | 负载调整率 |
VIN=15V,0mA ≤ IVDD ≤ 68mA |
0.5 | % | ||
| VDD%LN | 线性调整率 |
IVDD = 68mA,13.5V ≤ VIN ≤ 16.5V |
0.05 | % | ||
| VDDAC | pk-to-pk 交流纹波 | IVDD = 68mA | 290 | 320 | mV | |
| VDDSS | 软启动 | IVDD = IVEE = 0mA | 1.8 | ms | ||
| PMAX | 最大输出功率 | IVDD(TYP) = 68mA,IVDD(MAX) = 91mA | 1.5 | 2 | W | |
| VEE-COM | 直流满载设定点 | 13.5V ≤ VIN ≤ 16.5V,IVEE = 30mA | -3.992 | -4.008 | V | |
| IVEE | VEE 负载电流范围 | 13.5V≤ VIN ≤ 16.5V | 0 | 35 | mA | |
| VEEAC | pk-to-pk 交流纹波 | IVEE = 30mA | 110 | 120 | mV | |
| 系统特点 | ||||||
| η100% | 满负载效率 | IVDD = 68mA | 48 | % | ||
| η50% | 半负载效率 | IVDD = 34mA | 43 | % | ||
| FSW | 开关频率 (1) | VIN = 13.5V,0mA < IVDD < 68mA | 18 | MHz | ||
| VIN = 15V,0mA < IVDD < 68mA | 15 | |||||
| VIN = 16.5V,0mA < IVDD < 68mA | 12 | |||||
| VDD(OCL) | VDD 过流限制 | IVDD > 110mA | 130 | 135 | mA | |
| VEE(OCL) | VEE 过流限制 | IVEE > 30mA | 35 | 42 | mA | |
| TMAX | 高于环境温度的最大温升 | IVDD = 68mA | 44 | 50 | °C | |