ZHCUAT6A february   2023  – august 2023 UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 U1 元件选型
    2. 1.2 引脚配置和功能
  5. 2说明
    1. 2.1 EVM 电气性能规格
  6. 3原理图
  7. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 建议测试设备
    2. 4.2 通过外部连接轻松进行评估
    3. 4.3 为 EVM 供电
      1. 4.3.1 加电以便启动
      2. 4.3.2 断电以便关断
    4. 4.4 EVM 测试点
    5. 4.5 探测 EVM
  8. 5 性能数据
    1. 5.1  效率数据
    2. 5.2  调节数据
    3. 5.3  稳态输入电流
    4. 5.4  启动波形
    5. 5.5  浪涌电流
    6. 5.6  交流纹波电压
    7. 5.7  EN 至 /PG 时序
    8. 5.8  RLIM
    9. 5.9  故障保护
      1. 5.9.1 输出 UVLO
      2. 5.9.2 COM-VEE 的输出 OVP
    10. 5.10 关断
    11. 5.11 热性能
  9. 6组装和印刷电路板 (PCB) 层
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

效率数据


GUID-20230214-SS0I-GS0G-FVL7-3LPRTFPJPBGC-low.svg

图 5-1 测量的效率,仅限 VDD-VEE 负载
表 5-1 效率测试数据 (VIN = 13.5V)
VIN (V) IIN (mA) VDD-VEE (V) IVDD-VEE (mA) VDD-COM (V) VEE-COM (V) PIN (W) PVDD-VEE (W) 效率 (%)
13.52 32.81 22.21 0.00 18.17 4.04 0.44 0.00 0.00
13.51 52.67 22.18 7.29 18.14 4.04 0.71 0.16 22.71
13.50 67.69 22.18 12.58 18.14 4.04 0.91 0.28 30.53
13.51 90.37 22.17 20.67 18.13 4.04 1.22 0.46 37.54
13.51 125.55 22.15 32.54 18.11 4.04 1.70 0.72 42.49
13.51 149.01 22.14 40.71 18.10 4.04 2.01 0.90 44.77
13.51 172.28 22.13 48.81 18.08 4.05 2.33 1.08 46.41
13.51 195.95 22.12 56.98 18.07 4.05 2.65 1.26 47.61
13.51 230.88 22.10 69.05 18.06 4.05 3.12 1.53 48.94
13.51 262.87 22.09 80.06 18.04 4.04 3.55 1.77 49.80
13.51 287.76 22.07 88.35 18.03 4.04 3.89 1.95 50.16
13.51 311.76 22.04 96.36 18.00 4.04 4.21 2.12 50.43
13.51 330.85 21.95 104.35 17.93 4.02 4.47 2.29 51.25
13.51 338.69 21.75 112.18 17.74 4.02 4.58 2.44 53.34
13.51 342.90 20.87 116.45 16.86 4.02 4.63 2.43 52.47
表 5-2 效率测试数据 (VIN = 15V)
VIN (V) IIN (mA) VDD-VEE (V) IVDD-VEE (mA) VDD-COM (V) VEE-COM (V) PIN (W) PVDD-VEE (W) 效率 (%)
15.02 30.69 22.21 0.00 18.17 4.04 0.46 0.00 0.00
15.02 47.36 22.19 6.79 18.15 4.04 0.71 0.15 21.18
15.01 60.72 22.18 11.98 18.14 4.04 0.91 0.27 29.15
15.01 81.00 22.17 20.02 18.13 4.04 1.22 0.44 36.50
15.01 111.84 22.15 31.85 18.11 4.04 1.68 0.71 42.03
15.01 144.68 22.14 43.98 18.10 4.04 2.17 0.97 44.84
15.01 166.18 22.13 52.08 18.09 4.05 2.49 1.15 46.21
15.01 187.97 22.12 60.27 18.08 4.05 2.82 1.33 47.25
15.01 209.51 22.11 68.41 18.07 4.05 3.14 1.51 48.11
15.01 239.42 22.10 79.47 18.05 4.05 3.59 1.76 48.87
15.01 261.61 22.08 87.68 18.04 4.04 3.93 1.94 49.31
15.01 284.65 22.07 95.96 18.02 4.04 4.27 2.12 49.56
15.01 307.42 22.04 104.05 18.00 4.04 4.61 2.29 49.69
15.01 325.15 21.96 112.12 17.94 4.02 4.88 2.46 50.45
15.01 333.62 21.76 120.39 17.73 4.02 5.01 2.62 52.31
15.01 344.85 20.38 128.48 16.35 4.02 5.18 2.62 50.59
表 5-3 效率测试数据 (VIN = 16.5V)
VIN (V) IIN (mA) VDD-VEE (V) IVDD-VEE (mA) VDD-COM (V) VEE-COM (V) PIN (W) PVDD-VEE (W) 效率 (%)
16.51 29.29 22.21 0.00 18.18 4.04 0.48 0.00 0.00
16.51 45.65 22.19 7.03 18.15 4.04 0.75 0.16 20.71
16.50 58.60 22.18 12.30 18.14 4.04 0.97 0.27 28.21
16.50 77.99 22.17 20.40 18.13 4.03 1.29 0.45 35.14
16.50 107.53 22.15 32.36 18.11 4.04 1.77 0.72 40.40
16.50 138.53 22.14 44.46 18.10 4.04 2.29 0.98 43.06
16.50 158.95 22.13 52.58 18.09 4.04 2.62 1.16 44.37
16.50 179.72 22.12 60.80 18.08 4.05 2.97 1.34 45.36
16.50 200.62 22.11 68.92 18.07 4.05 3.31 1.52 46.04
16.50 229.37 22.10 79.92 18.05 4.04 3.78 1.77 46.66
16.50 250.58 22.08 88.05 18.04 4.04 4.13 1.94 47.03
16.50 272.27 22.07 96.25 18.03 4.04 4.49 2.12 47.28
16.50 294.35 22.04 104.45 18.00 4.04 4.86 2.30 47.39
16.50 310.78 21.96 112.47 17.94 4.02 5.13 2.47 48.17
16.50 319.04 21.66 120.65 17.64 4.02 5.26 2.61 49.64
16.50 325.52 20.92 124.82 16.90 4.02 5.37 2.61 48.62
16.50 331.45 20.25 128.78 16.21 4.02 5.47 2.61 47.68