ZHCUAS9B August   2022  – February 2023 DRV8452 , DRV8462 , DRV8962

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 简介
    1. 1.1 概述
    2. 1.2 用途和范围
  4. 2 跳线表和设置
  5. 3 软件设置
    1. 3.1 基于云的 GUI
    2. 3.2 本地安装
  6. 4 硬件设置
  7. 5 启动 DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM GUI 应用程序
  8. 6 GUI 操作(DRV8461EVM、DRV8462EVM 和 DRV8462VEVM)
  9. 7 GUI 操作(DRV8962EVM 和 DRV8962VEVM)
  10. 8 GUI 操作(DRV8262EVM 和 DRV8262VEVM)
    1. 8.1 DRV8262 双路 H 桥
    2. 8.2 DRV8262 并行单路 H 桥
  11. 9 更新固件
  12. 10评估硬件概述
  13.   A 附录 A

更新固件

您的 EVM 能够更新控制 DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2EVM 驱动器器件的 MCU 固件,而无需任何额外的硬件。在建立 EVM 连接后,每次选择“GUI Driver Control”页面时,如果有新更新可用,系统都会显示一个弹出窗口,如 EVM 固件更新弹出窗口中所示。

GUID-1C7C9E5D-A50F-49EA-A256-8ADCFC015AA7-low.png图 9-1 EVM 固件更新弹出窗口
用户只需从 EVM 主页或“Driver Control”页面依次转到“File -> Program Device”,即可将 EVM 更新为最新固件,如图 9-2 所示。

GUID-20221212-SS0I-SQXP-JBPV-N28561J1183C-low.png图 9-2 更新固件. 如果固件成功更新,系统会显示一个内容为“Flash Successful!”的消息窗口。