ZHCUAS9B August   2022  – February 2023 DRV8452 , DRV8462 , DRV8962

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 简介
    1. 1.1 概述
    2. 1.2 用途和范围
  4. 2 跳线表和设置
  5. 3 软件设置
    1. 3.1 基于云的 GUI
    2. 3.2 本地安装
  6. 4 硬件设置
  7. 5 启动 DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM GUI 应用程序
  8. 6 GUI 操作(DRV8461EVM、DRV8462EVM 和 DRV8462VEVM)
  9. 7 GUI 操作(DRV8962EVM 和 DRV8962VEVM)
  10. 8 GUI 操作(DRV8262EVM 和 DRV8262VEVM)
    1. 8.1 DRV8262 双路 H 桥
    2. 8.2 DRV8262 并行单路 H 桥
  11. 9 更新固件
  12. 10评估硬件概述
  13.   A 附录 A

附录 A

电路板中的跳线 J16-18 和 J20 的组装方式有所不同,具体取决于所订购的电路板版本。

确保使用跳线分流器完全组装 J4 和 J8。必须组装 J10 才能实现与 EZFET 的通信。使用下图为所有型号组装以下跳线:

GUID-20221212-SS0I-2VVH-SFBD-ZP2FZK3HD24Z-low.png图 A-1 跳线组装指南
表 A-1 跳线识别表

针对不同变体组装时的跳线功能和操作说明。

跳线DRV84xxDRV89x2DRV82x2

J6

MSP430 提供 VREFMSP430 提供 VREFMSP430 提供 VREF

J7

手动配置 VREF手动配置 VREF手动配置 VREF

J4/J8

MCU 通信跳线MCU 通信跳线MCU 通信跳线

J10

EZFET 通信跳线

EZFET 通信跳线

EZFET 通信跳线

J11

Micro USB 连接

Micro USB 连接

Micro USB 连接

J13

BOUT1/BOUT2

OUT3/OUT4

OUT3/OUT4

J14

AOUT1/AOUT2

OUT1/OUT2

OUT1/OUT2

J25

DNP

DNP

在双路 H 桥模式下断开连接。

在单路 H 桥模式下进行连接,将 VREF(引脚 33 和引脚 34)连接在一起。

J26

DNP

DNP

在单路 H 桥模式下断开连接,在单路 H 桥模式下从 MSP430 断开 VREF2。

在双路 H 桥模式下保持连接。

注: 跳线 J16-J20 放置方式取决于不同的 EVM 型号。

有关更多详细信息,请下载硬件文件和原理图。验证所有分流器和跳线是否处于正确位置后,您可以继续进行硬件设置。

DRV8461EVM:

GUID-20221212-SS0I-JWSQ-B9RF-0CDGL79BBCDB-low.png图 A-2 DRV8461EVM 跳线组装指南.
DRV8462EVM:

GUID-20221212-SS0I-95SR-C1GB-Q68XR6BGLM6Q-low.png图 A-3 DRV8462EVM 跳线组装指南.
DRV8962EVM:

GUID-20221212-SS0I-NN1J-Q7KQ-TVQCGZKJNQBX-low.png图 A-4 DRV8962EVM 跳线组装指南.
DRV8262EVM:

GUID-20221212-SS0I-VBL6-DXCG-L6VLM43PCN2K-low.png图 A-5 DRV8262EVM 跳线组装指南.
DRV8462VEVM:

GUID-20221212-SS0I-HL5L-RGHK-MWFNSF27C9KM-low.png图 A-6 DRV8462VEVM 跳线组装指南.
DRV8962VEVM:

GUID-20221212-SS0I-QRMM-6VX4-V4HW19MKN67H-low.png图 A-7 DRV8962VEVM 跳线组装指南.
DRV8262VEVM:

GUID-20221212-SS0I-Z9LG-VPRX-X7WNL69VSMS1-low.png图 A-8 DRV8262VEVM 跳线组装指南.
。