ZHCUAS9B August   2022  – February 2023 DRV8452 , DRV8462 , DRV8962

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 简介
    1. 1.1 概述
    2. 1.2 用途和范围
  4. 2 跳线表和设置
  5. 3 软件设置
    1. 3.1 基于云的 GUI
    2. 3.2 本地安装
  6. 4 硬件设置
  7. 5 启动 DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM GUI 应用程序
  8. 6 GUI 操作(DRV8461EVM、DRV8462EVM 和 DRV8462VEVM)
  9. 7 GUI 操作(DRV8962EVM 和 DRV8962VEVM)
  10. 8 GUI 操作(DRV8262EVM 和 DRV8262VEVM)
    1. 8.1 DRV8262 双路 H 桥
    2. 8.2 DRV8262 并行单路 H 桥
  11. 9 更新固件
  12. 10评估硬件概述
  13.   A 附录 A

DRV8262 并行单路 H 桥

  1. 可通过两种方法连接输出端来并联 H 桥。

  2. 接线方式:

    1. 根据所需电流使用尺寸合适的导线,短接端子 OUT1 和 OUT3。

    2. 根据所需电流使用尺寸合适的导线,短接端子 OUT2 和 OUT4。

    3. 将电机连接到螺纹接线端子 J13 或螺纹接线端子 J14

      注: MD040E2 修订版 EVM PCB 丝印具有以下勘误表。更高的版本 (MD040A) 对此进行了修正。
      • 丝印显示 OUT3,但应为 OUT4
      • 丝印显示 OUT4,但应为 OUT3

      GUID-20220906-SS0I-PJ3G-K9PH-2VBHJ42TV5W6-low.png图 8-7 并行单路 H 桥连接.

      红色导线相互连接,黑色导线相互连接。

  3. 条形法(推荐):

    1. 使用 D3082-05 或等效元件组装 J22 和 J24。

    2. 将电机连接到螺纹接线端子 J13 或螺纹接线端子 J14

  4. 转至“Driver Control”页面中的“LOAD CONTROL”选项卡。VM 电压小工具将读取 J12 的输入电压。将 MODE1 更改为“Single H Bridge”。使用 MODE2 下拉菜单选择“Phase/Enable (PH/EN)”模式。将“Motor Driver”设置为“Awake”。

    GUID-20220831-SS0I-RZ8Z-KG6W-RSTCWC7V0FG6-low.png图 8-8 负载控制页面相位/使能模式
    注意 - 上面的屏幕截图尚未更新 - 最新版本的 GUI 是固件版本为 0.24 的 DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM-GUI。

    相位/使能模式评估:按“Start Drive 1”按钮。保留应用程序所需的“Direction”设置。这些测试期间的其余设置应保留默认位置和值。将“IN1 Duty Cycle”设置为所需的值。电机将开始朝一个方向旋转,电机电流将显示在“BRIDGE-1 CURRENT”显示窗口中。更改“Direction”设置。电机速度将下降至静止状态,然后改变方向并提升至与设定占空比相对应的速度。电机电流将显示在“BRIDGE-1 CURRENT”显示窗口中。按下“Stop Drive 1”按钮。电机将斜降并停止。

    GUID-20220831-SS0I-HV2H-QK62-J0S0WKSMWFGF-low.png图 8-9 输出状态

  5. PWM 模式评估:使用 MODE2 下拉菜单选择“Pulse Width Modulation (PWM)”模式。

    GUID-20220831-SS0I-HLXJ-MWBF-0XQK4WXLT6SP-low.png图 8-10 负载配置 PWM 模式
    注意 - 上面的屏幕截图尚未更新 - 最新版本的 GUI 是固件版本为 0.24 的 DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM-GUI。
  6. 为了满足 MODE2/IPROPI4 引脚输入电平要求,在将“Motor Driver”设置为“Awake”之前,必须移除 MODE2/IPROPI4 跳线短路,以确保电桥在此模式下正常运行。

    GUID-20220830-SS0I-JWVJ-XWND-JVDDT4DR2QSL-low.png图 8-11 需要移除 MODE2/IPROPI4 才能在 PWM 模式下运行。

  7. “LOAD CONTROL”窗口将更改为 PWM 控制模式,其中包含两个 PWM 设置滑块,如图 8-10 所示

  8. 按“Start Drive 1”按钮。两个占空比设置滑块现在将变为激活状态。将“IN1 Duty Cycle”滑块设置为所需的值。电机将沿一个方向旋转,其电流将显示在“BRIDGE-1 CURRENT”显示窗口中。在此期间,“IN2 Duty Cycle”滑块将变灰。将“IN1 Duty Cycle”滑块设置为 0%。电机将斜降至停止。“IN1Duty Cycle”和“IN2 Duty Cycle”滑块将再次激活。

    将“IN2 Duty Cycle”滑块设置为所需的值。现在,电机将沿反方向旋转,其电流将显示在“BRIDGE-1 CURRENT”显示窗口中。在此期间,“IN1 Duty Cycle”滑块将变灰。按下“Stop Drive 1”按钮。电机将斜降至停止。将“Motor Driver”小工具切换为“Asleep”。完成 PWM 模式桥控制评估后,将 MODE2/IPROPI4 跳线短接回原位。