ZHCUAS9B August   2022  – February 2023 DRV8452 , DRV8462 , DRV8962

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 简介
    1. 1.1 概述
    2. 1.2 用途和范围
  4. 2 跳线表和设置
  5. 3 软件设置
    1. 3.1 基于云的 GUI
    2. 3.2 本地安装
  6. 4 硬件设置
  7. 5 启动 DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM GUI 应用程序
  8. 6 GUI 操作(DRV8461EVM、DRV8462EVM 和 DRV8462VEVM)
  9. 7 GUI 操作(DRV8962EVM 和 DRV8962VEVM)
  10. 8 GUI 操作(DRV8262EVM 和 DRV8262VEVM)
    1. 8.1 DRV8262 双路 H 桥
    2. 8.2 DRV8262 并行单路 H 桥
  11. 9 更新固件
  12. 10评估硬件概述
  13.   A 附录 A

本地安装

按照以下说明下载和安装最新版本的 EVM GUI 应用程序:

  1. DRV84xx-DRV89x2-DRV82x2-EVM-SOFTWARE 可从 TI.com 上的 EVM 产品文件夹中下载。从 EVM 产品文件夹下载的软件包含两个 zip 文件,一个用于 EVM 固件源代码,另一个用于 EVM GUI 应用 Windows 安装程序。EVM GUI 应用安装程序也可从 TI GUI Composer 库 DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM-GUI 中下载。
  2. 从该库中,点击最新版本中的 GUID-A731C88C-915E-40E8-B93A-CABE10DAF7BC-low.png 图标,然后选择适用于您操作系统(Windows、Linux 或 Mac)的安装程序。请参阅上一节中基于云的 GUI,查看库页面的图示。
  3. 将 .zip 文件解压缩。
  4. 从解压缩文件夹中运行 GUI 安装程序(当前版本的安装程序为 .exe 文件)。如果您尚未安装 GUI Composer Runtime,安装程序将提醒您安装。对于每个操作系统,安装程序的内容看起来稍有不同,但很容易理解。

    GUID-20221212-SS0I-KBLN-GP60-K8LW2PQ20CDR-low.png图 3-4 GUI 应用程序存档内容

  5. 在完成下一节中的硬件设置后,就可以在本地计算机上运行 GUI 应用程序了。