ZHCUAS9B August 2022 – February 2023 DRV8452 , DRV8462 , DRV8962
有关特定 EVM 的顶视图,请参阅AppendixA。下图显示了左侧 DRV8962EVM 和右侧 DRV8962VEVM 的连接器位置。
图 4-1 DRV8962EVM(左侧)和 DRV8962VEVM(右侧)的连接器位置. 连接器 | 说明 |
|---|---|
J11 | Micro-USB 连接 |
J12 | 受保险丝保护的电源输入和 GND |
J23 | 电源连接高侧和低侧连接端子。仅用于 DRV8962EVM。 |
J13 | BOUT1/OUT3、BOUT2/OUT4 连接点。 |
J14 | AOUT2/OUT2、AOUT1/OUT1 连接点。 |
EVM 连接器和电路板设计的额定值超出其安装的电机驱动器芯片的最大输出。在 25°C 环境温度下,J12 专门为 DRV8x62VEVM 支持 40A 峰值电流、10A RMS(每个 OUTx 连接器),J13、J14 和 J23 均支持 20A RMS。
MD040E2 修订版 EVM PCB 丝印具有以下勘误表。
在 J4上,丝印显示 RSVD/IPROPI3,但应为 RSVD/IPROPI3/IPROPI2/IPROPI
在 J4 上,丝印显示 RSVD/IPROPI1/IPROPI2/IPROPI,但应为 RSVD/IPROPI
根据正确的极性,将 VM 电源连接到大螺钉端子块 J12。
在 J12 中,VM 正极在左侧,GND 在右侧。VM 输入受保险丝保护
图 4-2 J12 的极性EVM(MD040E1、MD040E2、MD040E3 和 MD041E1)的预量产版本和器件与 GUI 的版本 0.1.0 搭配使用。MD040:DRV8461EVM、DRV8462EVM、DRV8962EVM 和 DRV8262EVM。MD041:DRV8462VEVM、DRV8962VEVM 和 DRV8262VEVM。这些版本的 EVM 应继续使用 0.1.0 版本的 GUI。在寄存器中更改地址将导致搭配使用 1.0.0 GUI 与预量产器件时出现意外行为。如果您将固件更新为 1.0.0 GUI,请再次从 0.1.0 GUI 更新以恢复到原始固件。可在此处下载 0.1.0 版 Windows 安装程序。
最新版本的 EVM(MD040A 和 MD041A)应随附最新固件,但执行固件更新也是可以的。