ZHCUAS2 July   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 什么是 TMDS1204 EVM?
    2. 1.2 TMDS1204 EVM 中包含哪些元件?
    3. 1.3 EVM 看起来是什么样子的?
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 电源
    2. 2.2 启用或复位
    3. 2.3 配置跳线
    4. 2.4 Rx EQ 配置
    5. 2.5 HPD 监控选项
    6. 2.6 本地 I2C 访问
  5. 3快速入门指南
  6. 4原理图
    1.     16
    2.     17
    3.     18
    4.     19
    5.     20
    6.     21
    7.     22
    8.     23
  7. 5参考文献

快速入门指南

以下说明假设 EVM 配置为引脚配置 (Strap) 模式并由桶形插孔供电。要启动 EVM,请执行以下操作:

  1. 将 +5V 直流电源插入桶形插孔。闭合 SW2。
  2. 如果使用外部 I2C 配置而不是引脚配置 (Strap),请在此步骤配置 TMDS1204。
  3. 使用标准 HDMI 电缆将 HDMI 源插入 P1(HDMI 插座)。
  4. 使用标准 HDMI 电缆将 HDMI 视频接收器插入 P2(HDMI 插座)。
  5. 应能观察到 HDMI 接收器上的视频输出。