ZHCUAS2 July   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 什么是 TMDS1204 EVM?
    2. 1.2 TMDS1204 EVM 中包含哪些元件?
    3. 1.3 EVM 看起来是什么样子的?
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 电源
    2. 2.2 启用或复位
    3. 2.3 配置跳线
    4. 2.4 Rx EQ 配置
    5. 2.5 HPD 监控选项
    6. 2.6 本地 I2C 访问
  5. 3快速入门指南
  6. 4原理图
    1.     16
    2.     17
    3.     18
    4.     19
    5.     20
    6.     21
    7.     22
    8.     23
  7. 5参考文献

配置跳线

EVM 上提供了多个跳线,用于配置 TMDS1204 和探测点。

以下是用于配置 TMDS1204 的 4 电平跳线列表:J33、JMP4、JMP5、JMP6、JMP7、JMP8、JMP9 和 JMP13。#GUID-70CDCCD5-520C-4D96-A58B-FF8DA54E7BE7/TABLE_CK3_RL2_TPB 提供了在不同电平之间选择的跳线位置。

注: 在 EN 引脚的上升沿之后对 4 电平引脚进行采样。因此,在 EN 引脚从低电平切换到高电平之前,不会应用任何 4 电平引脚的状态变化。
表 2-1 4 电平配置跳线设置
跳线位置4 电平状态
将 4 短接至 60
将 3 短接至 4R
开路F
将 2 短接至 41
表 2-2 跳线
跳线默认位置说明
JMP4 将 4 短接至 6 MODE。
默认为引脚配置 (Strap) 模式。如果需要 I2C 模式,请将该跳线保持开路或无连接。更多详细信息,请参阅数据表。
JMP5 将 2 短接至 4 CTLEMAP_SEL。有关不同 CTLEMAP 选项的详细信息,请参阅数据表。
JMP6开路EQ1。在引脚配置 (Strap) 模式下,该跳线连同 JMP8 (EQ0) 将为接收器选择 EQ 值。可能需要根据所用 HDMI 电缆的质量来调整 EQ。有关 EQ 选项的详细信息,请参阅数据表。
JMP7开路TXPRE。有关详细信息,请参阅数据表。
JMP8将 4 短接至 6EQ0/ADDR。在引脚配置 (Strap) 模式下,该跳线连同 JMP6 (EQ1) 将为接收器选择 EQ 值。可能需要根据所用 HDMI 电缆的质量来调整 EQ。有关详细信息,请参阅数据表。
JMP9开路TXSWG。有关详细信息,请参阅数据表。
JMP13将 4 短接至 6LINEAR_EN。有关详细信息,请参阅数据表。
JMP15将 4 短接至 6SCL 和 CFG0。
将 1 短接至 3:来自 TUSB3410 (U7) 的 I2C 时钟。
将 3 短接至 5:来自 Aardvark 连接器 (J5) 的 I2C 时钟。
将 2 短接至 4:CFG0 上拉至 VIO (3.3V)。有关 CFG0 的详细信息,请参阅数据表。
将 4 短接至 6:CFG0 下拉至 GND。有关 CFG0 的详细信息,请参阅数据表。
JMP16 将 2 短接至 4 SDA 和 CFG1。
将 1 短接至 3:来自 TUSB3410 (U7) 的 I2C 数据。
将 3 短接至 5:来自 Aardvark™ 连接器 (J5) 的 I2C 数据。
将 2 短接至 4:CFG1 上拉至 VIO (3.3V)。有关 CFG1 的详细信息,请参阅数据表。
将 4 短接至 6:CFG1 下拉至 GND。有关 CFG1 的详细信息,请参阅数据表。
J27 将 2 短接至 3 AC_EN
将 1 短接至 2:OUT_D[2:0] 和 OUT_CLK 为交流耦合。确保 R171、R172、R173、R174、R175、R176、R177 和 R178 装有 100nF 电容器,或确保交流电容器位于 EVM 电路板外部。
将 2 短接至 3:OUT_D[2:0] 和 OUT_CLK 为直流耦合。确保 R171、R172、R173、R174、R175、R176、R177 和 R178 装有 0Ω 电阻器。
J31 将 2 短接至 3 DDC 电平转换器启用/禁用
将 1 短接至 2:禁用分立式 DDC 电平转换器 (U23)。
将 2 短接至 3:启用分立式 DDC 电平转换器 (U23)。
J32 将 1 短接至 2 VIO 电压。
将 1 短接至 2:VIO 连接到电路板 3.3V。
开路:VIO 由外部电源供电。
J33 开路 直流增益。有关详细信息,请参阅数据表。