ZHCUAS2
July 2022
摘要
商标
1
概述
1.1
什么是 TMDS1204 EVM?
1.2
TMDS1204 EVM 中包含哪些元件?
1.3
EVM 看起来是什么样子的?
2
硬件配置
2.1
电源
2.2
启用或复位
2.3
配置跳线
2.4
Rx EQ 配置
2.5
HPD 监控选项
2.6
本地 I2C 访问
3
快速入门指南
4
原理图
16
17
18
19
20
21
22
23
5
参考文献
1.2
TMDS1204
EVM 中包含哪些元件?
EVM 的主要元件如下:
TMDS1204
器件
标准 HDMI 源连接器(插座)
标准 HDMI 接收器连接器(插座)
直流电源稳压器
用于连接外部 I2C 主机的 I2C 编程接口
USB 接口
用于配置各种
TMDS1204
特性的接头