ZHCUAS2
July 2022
TMDS1204
摘要
商标
1
概述
1.1
什么是 TMDS1204 EVM?
1.2
TMDS1204 EVM 中包含哪些元件?
1.3
EVM 看起来是什么样子的?
2
硬件配置
2.1
电源
2.2
启用或复位
2.3
配置跳线
2.4
Rx EQ 配置
2.5
HPD 监控选项
2.6
本地 I2C 访问
3
快速入门指南
4
原理图
16
17
18
19
20
21
22
23
5
参考文献
5
参考文献
德州仪器 (TI),
12Gbps 直流/交流耦合型 TMDS™ 和 FRL HDMI™ 混合转接驱动器
数据表