ZHCUAS2 July 2022
通过 J5 连接器可以访问 TMDS1204 的本地 I2C 信号。TMDS1204 支持 1.2V、1.8V 和 3.3V LVCMOS 电平。TMDS1204 VIO 引脚用于选择以下 2 电平控制引脚使用的电压电平:SCL/CFG0 和 SDA/CFG1。通过连接器访问 I2C 接口时,I2C 信号电平必须符合 TMDS1204 LVCMOS 电平。
可通过 J5 连接独立式外部 I2C 主机,以进行调试和控制。外部 I2C 主机控制器的一个示例是 Total Phase Aardvark I2C/SPI 主机适配器(Total Phase 器件型号:TP240141)。该 I2C 主机控制器的示例脚本应要求提供。
可通过 EVM 跳线 JMP8 修改 TMDS1204 的目标 I2C 地址。请参阅 TMDS1204 ADR/EQ 引脚设置及其相应的 I2C 地址。有关 7 位 I2C 目标地址选项,请参阅 TMDS1204 数据表。
| J5 引脚编号 | 说明 | J5 引脚编号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | SCL_CTL | 2 | GND |
| 3 | SDA_CTL | 4 | NC |
| 5 | NC | 6 | NC |
| 7 | NC | 8 | NC |
| 9 | NC | 10 | GND |