ZHCUAS2 July   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 什么是 TMDS1204 EVM?
    2. 1.2 TMDS1204 EVM 中包含哪些元件?
    3. 1.3 EVM 看起来是什么样子的?
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 电源
    2. 2.2 启用或复位
    3. 2.3 配置跳线
    4. 2.4 Rx EQ 配置
    5. 2.5 HPD 监控选项
    6. 2.6 本地 I2C 访问
  5. 3快速入门指南
  6. 4原理图
    1.     16
    2.     17
    3.     18
    4.     19
    5.     20
    6.     21
    7.     22
    8.     23
  7. 5参考文献

摘要

本文档介绍了 TMDS1204 EVM 的使用和配置方式,并提供了有关系统硬件实现的建议。这些建议仅用作指南,设计人员应负责考虑所有系统特性和要求。有关技术详细信息(如器件运行、端子说明等),请参阅 12Gbps 直流/交流耦合型 TMDS™ 和 FRL HDMI™ 混合转接驱动器 数据表。