ZHCUAS2
July 2022
摘要
商标
1
概述
1.1
什么是 TMDS1204 EVM?
1.2
TMDS1204 EVM 中包含哪些元件?
1.3
EVM 看起来是什么样子的?
2
硬件配置
2.1
电源
2.2
启用或复位
2.3
配置跳线
2.4
Rx EQ 配置
2.5
HPD 监控选项
2.6
本地 I2C 访问
3
快速入门指南
4
原理图
16
17
18
19
20
21
22
23
5
参考文献
2.2
启用或复位
有三个器件启用或复位选项可与 EVM 配合使用,如下所示:
监控器电路选项。这是 EVM 上的默认配置。使能 (EN) 信号保持低电平,直到 3.3V 稳压器的电源正常 (REG_PG) 信号达到稳定的高电压电平,然后释放高电平。
RC 时序选项。C26 外部电容器和内部电阻器用于控制器件上电后的 EN 引脚斜坡时间。默认情况下,C26 是 DNI(
不安装
选项)。需要安装 C26 并且需要卸载 R77,才能启用该选项。
外部控制选项。提供了一个按钮 (SW1) 来手动控制 EN 引脚。