ZHCUAS2 July   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 什么是 TMDS1204 EVM?
    2. 1.2 TMDS1204 EVM 中包含哪些元件?
    3. 1.3 EVM 看起来是什么样子的?
  4. 2硬件配置
    1. 2.1 电源
    2. 2.2 启用或复位
    3. 2.3 配置跳线
    4. 2.4 Rx EQ 配置
    5. 2.5 HPD 监控选项
    6. 2.6 本地 I2C 访问
  5. 3快速入门指南
  6. 4原理图
    1.     16
    2.     17
    3.     18
    4.     19
    5.     20
    6.     21
    7.     22
    8.     23
  7. 5参考文献

电源

EVM 上提供了一个直流桶形插孔 (J9),可连接 5V 壁式电源适配器。直流桶形插孔 (CUI Inc.™ PJ-202AH) 的内径为 2.1mm,外径为 5.5mm。+5V 电源的尖端必须为正极。满足上述要求且电流至少为 1.5A 的 +5V 电源可用于为 TMDS1204 EVM 供电。当 SW2 设置到位置 1 时,为 EVM 供电。

或者,也可以使用 USB Micro 电缆将主机连接到 J13 USB Micro B 连接器,并将 SW2 设置到位置 3。

注: 将 VBUS 电压和桶形插孔的电压限制为不超过 6V。