ZHCUAP9A June 2011 – January 2023
表 3-1 列出了用于在 INA226EVM 和 SM-USB-DIG 之间进行通信的 10 引脚连接器插座的引脚排列。需要注意的是,INA226EVM 仅使用必要的 I2C 通信线路(引脚 1 和 3)以及 VDUT 和 GND 引脚(引脚 6 和引脚 8)向 INA226 芯片发出命令。
| J1 上的引脚 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | I2C_SCL | I2C 时钟信号 (SCL) |
| 2 | CTRL/MEAS4 | GPIO:控制输出或测量输入 |
| 3 | I2C_SDA1 | I2C 数据信号 (SDA) |
| 4 | CTRL/MEAS5 | GPIO:控制输出或测量输入 |
| 5 | SPI_DOUT1 | SPI 数据输出 (MOSI) |
| 6 | VDUT | 可切换 DUT 电源:+3.3V、+5V、高阻态(已断开连接)(1) |
| 7 | SPI_CLK | SPI 时钟输入 (SCLK) |
| 8 | GND | 电源回路 (GND) |
| 9 | SPI_CS1 | SPI 片选信号 (CS) |
| 10 | SPI_DIN1 | SPI 数据输入 (MISO) |