ZHCUAP9A June   2011  – January 2023

 

  1.   INA226EVM 修订版 A 模型用户指南和软件教程
  2. 1商标
  3. 2概述
    1. 2.1 INA226EVM 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 相关文档
  4. 3INA226EVM 硬件设置
    1. 3.1 INA226 硬件的工作原理
    2. 3.2 H1(10 引脚连接器插座)的信号定义
      1. 3.2.1 SM-USB-DIG 平台的工作原理
  5. 4INA226EVM 硬件
    1. 4.1 静电放电警告
    2. 4.2 连接硬件
    3. 4.3 电源连接
    4. 4.4 将 USB 电缆连接至 SM-USB-DIG 平台
    5. 4.5 INA226EVM 默认跳线设置
    6. 4.6 INA226EVM 特性
      1. 4.6.1 J2:I2C VS 控制设置
      2. 4.6.2 J3/J4:I2C 地址硬件设置 (A0)
      3. 4.6.3 J5/J6:I2C 地址硬件设置 (A1)
      4. 4.6.4 外部 I2C 线路和端子块 T1
      5. 4.6.5 VIN+/VIN– 输入滤波器(R1、R2 和 C1)
      6. 4.6.6 分流监控器配置和端子块 T3 和 T4
  6. 5INA226EVM 软件设置
    1. 5.1 硬件要求
    2. 5.2 软件安装
  7. 6INA226EVM 软件概述
    1. 6.1 启动 INA226EVM 软件
    2. 6.2 配置 INA226EVM 软件
      1. 6.2.1 I2C 地址选择
      2. 6.2.2 配置工作模式
      3. 6.2.3 设置转换时间
      4. 6.2.4 设置配置寄存器
      5. 6.2.5 配置警报引脚
    3. 6.3 使用 INA226EVM 软件
      1. 6.3.1 INA226 总线电压、分流电压、电流和功率读数条
      2. 6.3.2 计算和工作原理
      3. 6.3.3 寄存器选项卡
      4. 6.3.4 图形选项卡
      5. 6.3.5 自动写入和电源电压
  8. 7INA226EVM 文档
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  9. 8修订历史记录

软件安装

INA226EVM 软件包含在 EVM 套件随附的 CD 中。您也可以通过 TI 网站上的 INA226EVM 产品文件夹获取该软件。要将软件安装到计算机,请将光盘插入可用的 CD-ROM 驱动器。导航至驱动器内容并打开 INA226EVM 软件文件夹。找到压缩文件 (INA226EVM.zip),然后使用 WinZip® 或类似的文件压缩程序将其打开;将 INA226EVM 文件解压到硬盘驱动器上的特定 INA226EVM 文件夹(例如 C:\INA226EVM)中。

解压这些文件后,导航至您在硬盘上创建的 INA226EVM 文件夹。找到 setup.exe 文件并执行它以开始安装。图 5-1 显示了安装过程。

GUID-D633D2E5-E880-46A0-BB6E-A21AD3D26F1A-low.png图 5-1 INA226EVM 软件安装

安装过程初始化后,用户可以选择安装程序的目录;默认位置为 C:\Program Files\INA226\ 和 C:\Program Files\National Instruments\。选择相应选项后,图 5-2 会显示继续安装必须接受的两个许可协议。接受德州仪器 (TI) 和 National Instruments 许可协议后,图 5-3 会显示随即打开的进度条并显示安装的软件。安装过程完成后,点击 Finish 关闭窗口。

GUID-7622F6F8-F4E7-4FC2-9FF4-9C7CCB91FA8C-low.png图 5-2 INA226EVM 许可协议
GUID-BBFA9CA2-60EC-4998-B29E-38E21EDC59B9-low.png图 5-3 INA226EVM 软件安装进度