ZHCUAP9A June 2011 – January 2023
连接电源(如图 4-2 所示)后,计算机通常会显示 Found New Hardware, USB Device 弹出对话框。该弹出窗口通常会变为 Found New Hardware, USB Human Interface Device。此弹出信息指示器件已就绪并可供使用。SM-USB-DIG 平台使用作为 Microsoft®Windows® 操作系统一部分的人机界面设备驱动程序。
图 4-2 将 USB 电缆连接至 SM-USB-DIG 平台在某些情况下,可能会弹出 Windows Add Hardware Wizard。如果出现此提示,请点击 Yes,以允许系统设备管理器安装人机界面驱动程序。安装驱动程序时,图 4-3 会显示确认消息。
图 4-3 SM-USB-DIG 平台驱动程序安装确认