ZHCUAP9A June   2011  – January 2023

 

  1.   INA226EVM 修订版 A 模型用户指南和软件教程
  2. 1商标
  3. 2概述
    1. 2.1 INA226EVM 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 相关文档
  4. 3INA226EVM 硬件设置
    1. 3.1 INA226 硬件的工作原理
    2. 3.2 H1(10 引脚连接器插座)的信号定义
      1. 3.2.1 SM-USB-DIG 平台的工作原理
  5. 4INA226EVM 硬件
    1. 4.1 静电放电警告
    2. 4.2 连接硬件
    3. 4.3 电源连接
    4. 4.4 将 USB 电缆连接至 SM-USB-DIG 平台
    5. 4.5 INA226EVM 默认跳线设置
    6. 4.6 INA226EVM 特性
      1. 4.6.1 J2:I2C VS 控制设置
      2. 4.6.2 J3/J4:I2C 地址硬件设置 (A0)
      3. 4.6.3 J5/J6:I2C 地址硬件设置 (A1)
      4. 4.6.4 外部 I2C 线路和端子块 T1
      5. 4.6.5 VIN+/VIN– 输入滤波器(R1、R2 和 C1)
      6. 4.6.6 分流监控器配置和端子块 T3 和 T4
  6. 5INA226EVM 软件设置
    1. 5.1 硬件要求
    2. 5.2 软件安装
  7. 6INA226EVM 软件概述
    1. 6.1 启动 INA226EVM 软件
    2. 6.2 配置 INA226EVM 软件
      1. 6.2.1 I2C 地址选择
      2. 6.2.2 配置工作模式
      3. 6.2.3 设置转换时间
      4. 6.2.4 设置配置寄存器
      5. 6.2.5 配置警报引脚
    3. 6.3 使用 INA226EVM 软件
      1. 6.3.1 INA226 总线电压、分流电压、电流和功率读数条
      2. 6.3.2 计算和工作原理
      3. 6.3.3 寄存器选项卡
      4. 6.3.4 图形选项卡
      5. 6.3.5 自动写入和电源电压
  8. 7INA226EVM 文档
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  9. 8修订历史记录

J3/J4:I2C 地址硬件设置 (A0)

跳线 J3 和 J4 用于设置 INA226 上 A0 I2C 地址引脚的硬件设置。使用 J3,A0 地址可以设置为逻辑“1”或逻辑“0”。使用 J4,可以将 A0 地址设置为 SCL 或 SDA 通信线路。确保仅单独连接 J3 或 J4;如果不将这些线路分开,可能会导致电路板短路以及 I2C 通信线路出现问题。要了解如何配置 INA226EVM 软件以匹配 J3/J4 硬件设置,请参阅Topic Link Label6.2.1。