ZHCUAP9A June   2011  – January 2023

 

  1.   INA226EVM 修订版 A 模型用户指南和软件教程
  2. 1商标
  3. 2概述
    1. 2.1 INA226EVM 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 相关文档
  4. 3INA226EVM 硬件设置
    1. 3.1 INA226 硬件的工作原理
    2. 3.2 H1(10 引脚连接器插座)的信号定义
      1. 3.2.1 SM-USB-DIG 平台的工作原理
  5. 4INA226EVM 硬件
    1. 4.1 静电放电警告
    2. 4.2 连接硬件
    3. 4.3 电源连接
    4. 4.4 将 USB 电缆连接至 SM-USB-DIG 平台
    5. 4.5 INA226EVM 默认跳线设置
    6. 4.6 INA226EVM 特性
      1. 4.6.1 J2:I2C VS 控制设置
      2. 4.6.2 J3/J4:I2C 地址硬件设置 (A0)
      3. 4.6.3 J5/J6:I2C 地址硬件设置 (A1)
      4. 4.6.4 外部 I2C 线路和端子块 T1
      5. 4.6.5 VIN+/VIN– 输入滤波器(R1、R2 和 C1)
      6. 4.6.6 分流监控器配置和端子块 T3 和 T4
  6. 5INA226EVM 软件设置
    1. 5.1 硬件要求
    2. 5.2 软件安装
  7. 6INA226EVM 软件概述
    1. 6.1 启动 INA226EVM 软件
    2. 6.2 配置 INA226EVM 软件
      1. 6.2.1 I2C 地址选择
      2. 6.2.2 配置工作模式
      3. 6.2.3 设置转换时间
      4. 6.2.4 设置配置寄存器
      5. 6.2.5 配置警报引脚
    3. 6.3 使用 INA226EVM 软件
      1. 6.3.1 INA226 总线电压、分流电压、电流和功率读数条
      2. 6.3.2 计算和工作原理
      3. 6.3.3 寄存器选项卡
      4. 6.3.4 图形选项卡
      5. 6.3.5 自动写入和电源电压
  8. 7INA226EVM 文档
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  9. 8修订历史记录

J2:I2C VS 控制设置

跳线 J2 用于选择连接到 INA226 电源引脚的引脚。如果 J2 设置为 INT 位置,VS 引脚将连接到从 SM-USB-DIG 平台生成的可切换 VDUT 信号。该电压可设置为 3.3V 或 5V,具体取决于它在软件中的配置方式。当 J4 设置在 INT 位置时,INA226EVM 软件中的 VS 电源按钮能够控制是否打开或关闭 VDUT 电源电压。

当 J2 设置在 EXT 位置时,连接到端子 T2 的外部电源可用于为 INA226 提供电源电压。