ZHCUAP9A June 2011 – January 2023
跳线 J5 和 J6 用于设置 INA226 上 A1 I2C 地址引脚的硬件设置。使用 J3,A1 地址可以设置为逻辑“1”或逻辑“0”。使用 J4,可以将 A1 地址设置为 SCL 或 SDA 通信线路。确保仅单独连接 J5 或 J6;如果不将这些线路分开,可能会导致电路板短路以及 I2C 通信线路出现问题。要了解如何配置 INA226EVM 软件以匹配 J5/J6 硬件设置,请参阅Topic Link Label6.2.1。