ZHCUAP9A June   2011  – January 2023

 

  1.   INA226EVM 修订版 A 模型用户指南和软件教程
  2. 1商标
  3. 2概述
    1. 2.1 INA226EVM 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 相关文档
  4. 3INA226EVM 硬件设置
    1. 3.1 INA226 硬件的工作原理
    2. 3.2 H1(10 引脚连接器插座)的信号定义
      1. 3.2.1 SM-USB-DIG 平台的工作原理
  5. 4INA226EVM 硬件
    1. 4.1 静电放电警告
    2. 4.2 连接硬件
    3. 4.3 电源连接
    4. 4.4 将 USB 电缆连接至 SM-USB-DIG 平台
    5. 4.5 INA226EVM 默认跳线设置
    6. 4.6 INA226EVM 特性
      1. 4.6.1 J2:I2C VS 控制设置
      2. 4.6.2 J3/J4:I2C 地址硬件设置 (A0)
      3. 4.6.3 J5/J6:I2C 地址硬件设置 (A1)
      4. 4.6.4 外部 I2C 线路和端子块 T1
      5. 4.6.5 VIN+/VIN– 输入滤波器(R1、R2 和 C1)
      6. 4.6.6 分流监控器配置和端子块 T3 和 T4
  6. 5INA226EVM 软件设置
    1. 5.1 硬件要求
    2. 5.2 软件安装
  7. 6INA226EVM 软件概述
    1. 6.1 启动 INA226EVM 软件
    2. 6.2 配置 INA226EVM 软件
      1. 6.2.1 I2C 地址选择
      2. 6.2.2 配置工作模式
      3. 6.2.3 设置转换时间
      4. 6.2.4 设置配置寄存器
      5. 6.2.5 配置警报引脚
    3. 6.3 使用 INA226EVM 软件
      1. 6.3.1 INA226 总线电压、分流电压、电流和功率读数条
      2. 6.3.2 计算和工作原理
      3. 6.3.3 寄存器选项卡
      4. 6.3.4 图形选项卡
      5. 6.3.5 自动写入和电源电压
  8. 7INA226EVM 文档
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  9. 8修订历史记录

设置配置寄存器

然后,必须正确设置配置寄存器,软件才能正常运行。有两种方法可用于设置配置寄存器。首先,用户可以手动计算所需的值,然后将该值输入到寄存器表中,如Equation1 所示。或者,用户可以允许软件创建一个推荐窗口,并为电流选择一个 LSB,如图 6-7 所示。这两种方法都可通过使用Equation1 实现相同的目标,但通过更改 Step 4: Select Configuration Method(如图 6-6图 6-7 所示)中的值,可以选择相应方法。

Equation1. GUID-EBC6722E-9829-44D4-AB9E-C7C1F00D8E8B-low.gif

使用Equation2 可根据 INA226 数据表中的建议范围计算电流 LSB。需要注意的是,无论使用哪一种方法,“Current LSB”和校准寄存器的值都是根据另一个变量和 RSHUNT 值计算的。更多有关设置校准寄存器值的信息,请参阅产品数据表中的对 INA226 进行编程

Equation2. GUID-49062100-847A-4C83-B593-A86ED1B75C29-low.gif
GUID-BDC0717E-96D1-4A78-B2F8-4CE0CD9137C1-low.png图 6-6 设置配置寄存器(校准寄存器)
GUID-47CF6B79-7A95-41AD-894E-A8F00BAAA8F7-low.png图 6-7 设置配置寄存器(电流 LSB)