ZHCUAP9A June 2011 – January 2023
INA226 软件可通过 Windows Start 菜单运行。从“Start”中选择 All Programs,然后选择 INA226EVM 程序。
图 6-1 显示了 INA226EVM 正常工作时软件应如何显示。
图 6-1 INA226EVM 软件接口图 6-2 显示了计算机无法与 EVM 通信时弹出的错误。如果您收到此错误,请首先检查 USB 电缆两端是否连接正确。如果在 SM-USB-DIG 平台电源之前连接 USB 电缆,也会发生此错误。此错误的另一个可能原因是 PC USB 人机接口设备驱动程序出现问题。确保在插入 USB 电缆时可以识别设备;Windows 生成的确认声音会提示您识别设备。
图 6-2 INA226EVM 软件:与 SM-USB-DIG 平台的通信错误