ZHCUAP3A january   2023  – july 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 描述
    2. 2.2 设置
      1. 2.2.1 高压测试
      2. 2.2.2 EVM 连接
      3. 2.2.3 低压测试
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 EVM 性能验证
    5. 2.5 AEF 设计流程
      1. 2.5.1 AEF 电路优化和调试
  9. 3实现结果
    1. 3.1 EMI 性能
    2. 3.2 插入损耗
    3. 3.3 浪涌抗扰度
    4. 3.4 SENSE 和 INJ 电压
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局
      1. 4.3.1 装配图
      2. 4.3.2 多层叠
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1.     商标
  13. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容
  14. 8修订历史记录

接头信息

如表 3-1 所示,接头 J1 提供与 SENSE 电容器低压侧(对应于 IC 的 SENSE 引脚)、注入电容器低压侧、IC 辅助电源(VDD 和 GND 引脚)(设置在 8V 至 16V 之间)和远程使能 (EN) 信号的连接。

表 2-1 J1 接头连接
位置(1)标签说明
1 S4 检测 4 输入 – 连接到 Y 型检测电容器 CSEN4
2 S3 检测 3 输入 – 连接到 Y 额定检测电容器 CSEN3
3 S2 检测 2 输入 – 连接到 Y 额定检测电容器 CSEN2
4 S1 检测 1 输入 – 连接到 Y 额定检测电容器 CSEN1
5 GND 接地 - 通过直接的低电感连接来连接到系统的机箱接地
6INJ注入输出 – 连接到 Y 额定注入电容器 CINJ
7 VDD 电源电压连接 - 连接到以 GND 为基准的 12V 辅助电源(2)
8 EN 启用输入 – 保持断开或拉至高电平以启用 IC;连接至 GND 以禁用
从 EVM 的顶部查看时,接头 J1 的引脚位置从左到右指定。
在提供 ESD 保护的工作站上工作时,请确保在为 EVM 加电之前已连接所有腕带、靴带或垫子,从而将用户接地。

一个 8 引脚直角插头(器件型号 TSW-108-08-G-S-RA)将 EVM 连接到相应的插座(器件型号 SSW-108-01-G-S),该插座安装在 EMI 滤波器板上,该滤波器板上承载无源滤波器元件(CM 扼流圈、X 电容器和 Y 电容器)以及检测和注入电容器。EVM 中包含由 Samtec 制造的插头和插座。请参阅节 4.2。