ZHCUAP3A january 2023 – july 2023
TPSF12C3QEVM 是一种子卡设计,可连接到三相交流电源系统中的现有无源 EMI 滤波器电路。该 EVM 展示了可通过三相电源滤波器 IC TPSF12C3 实现的 CM EMI 性能改善或尺寸减小情况。
该 EVM 可用于三相 EMI 滤波器电路和应用的评估以及系统开发。在传统的两级四阶无源 CM 滤波器设计中,AEF 电路有效地取代通常放置在 CM 扼流圈之间(并连接到机箱接地)的一组 Y 电容器。该设计使用建议的 PCB 布局来更大限度地减少总体噪声信号和所需的电路板面积。
![]() | 警告: 表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸。 |
![]() | 警告: 高压。触电危险。 |