ZHCUAP3A january 2023 – july 2023 TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1
鉴于接触电流安全要求,用于商业(A 类)和住宅(B 类)环境的 CM 滤波器通常具有有限的 Y 电容,因此需要大尺寸 CM 扼流圈来实现必要的衰减。这最终导致滤波器设计采用笨重、昂贵且体积大的无源器件。有源滤波器电路的部署可为下一代电源转换系统实现更紧凑的滤波器。
图 3-3 展示了等效三相无源和有源滤波器设计的典型原理图。指定为 L1、L2、L3、N 和 PE 的端子分别指火线输入、零线和保护地线。比较图 3-3 中的无源和有源电路,由于使用 TPSF12C3 电路时的有效 Y 电容更高,因此扼流圈 LCM1 和 LCM2 的 CM 电感将各自降至原来的六分之一到四分之一。
在传统的两级无源滤波器设计中,AEF 电路使用电容倍增器电路来代替通常放置在 CM 扼流圈之间的一组 Y 电容器 – 请参阅图 3-3。TPSF12C3 使用四个 Y 型检测电容器来检测两条电源线上的高频 CM 干扰,并使用 Y 型注入电容器将降噪电流注入回电源线。
采用 TPSF12C3 的 AEF 的优势总结如下:
从 CM 的角度来看,放置于两个 CM 扼流圈之间的 X 电容器可以有效地在电源线路之间提供低阻抗路径,通常可达到低兆赫兹频率。这样,仅使用一个注入电容器,便可将电流注入到一根电源线(图 3-3中的零线)。
图 2-2 所示为不存在零线连接时三线无源和有源滤波器的适用原理图。有源电路与图 3-3 的电路类似,但 TPSF12C3 的其中一个 SENSE 引脚连接到接地(本例中为 SENSE4),而注入电容器连接到 X 电容器 CX4、CX5 和 CX6 的浮动星型连接。