ZHCUAP3A january 2023 – july 2023 TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1
EVM 子卡通过接头 J1 连接到主 EMI 滤波器板。检测和注入电容器以及可靠的接地连接可将低压 EVM 连接到高压电源线。
接头 J1 通过端子 S1、S2、S3、S4、INJ 和 GND 提供接口(如表 3-1 中所述)。将 S1、S2、S3 和 S4 连接到检测电容器,如图 3-3 所示。将检测电容器的相对端子连接到 CM 扼流圈 LCM1 和 LCM2 之间的火线和零线电源线。将 INJ 连接到注入电容器,指定为 CINJ,然后其相对端子连接到所示的任何电源线。此位置的 X 电容器(即 CX4、CX5 和 CX6)从 CM 的角度在电源线之间设置一个低阻抗,这意味着单个注入电容器足以实现电流注入。最后,在 VDD 和 GND 之间连接标称 12V 辅助电源来为 AEF 电路供电。滤波器板上的 GND 连接点对应于无源设计中的 Y 电容器通常连接的位置。
有关在滤波器板上放置元件的示例(该设计具有直接安装在 PCB 上的 AEF 元件),请参阅图 3-3 的图示。