ZHCUAP3A january   2023  – july 2023 TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 描述
    2. 2.2 设置
      1. 2.2.1 高压测试
      2. 2.2.2 EVM 连接
      3. 2.2.3 低压测试
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 EVM 性能验证
    5. 2.5 AEF 设计流程
      1. 2.5.1 AEF 电路优化和调试
  9. 3实现结果
    1. 3.1 EMI 性能
    2. 3.2 插入损耗
    3. 3.3 浪涌抗扰度
    4. 3.4 SENSE 和 INJ 电压
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局
      1. 4.3.1 装配图
      2. 4.3.2 多层叠
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1.     商标
  13. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容
  14. 8修订历史记录

设置

图 3-3 展示了一个典型的 EMI 测量设置。线路阻抗稳定网络 (LISN) 与每条电源线和一个 EMI 接收器串联,可测量包括 DM 和 CM 传播分量在内的总 EMI。适当加减每个 LISN(即图 3-3 中显示的 V1、V2、V3 和 V4)的总噪声测量值,可以分别检查 CM 和 DM 噪声特征。

GUID-20230722-SS0I-SQB3-1HMK-8QW5PF1VD8NL-low.svg图 2-1 三相系统的 EMI 测量设置

交流/直流稳压器具有内部高 dv/dt 开关节点,这些节点可以将 CM 噪声容性耦合到机箱。因此,必须验证 EMI 滤波器中的 Y 电容器是否以机箱为基准,如图 3-3 所示。然后,Y 电容器可以在紧密传导环路中将 CM 噪声电流返回到噪声源。否则,噪声电流会在参考接地层中流回 LISN,使得 EMI 滤波器的效率降低。