ZHCUAO5 November 2022
OPA607-Q1 器件是一款解补偿通用 CMOS 运算放大器,最小稳定增益为 6V/V,具有 3.8nV/√Hz 的低噪声和 50MHz 的 GBW。OPAx607-Q1 器件具有低电压温漂 (dVOS/dT) 和高带宽特性,因此非常适合低成本通用应用,如低侧电流检测和 TIA(跨阻放大器)。高阻抗 CMOS 输入使得 OPAx607-Q1 放大器非常适合连接具有高输出阻抗的传感器(例如压电式传感器)。