ZHCUAO5 November 2022
将工程导入 CCS,并选择适当的构建配置。打开 sys_settings.h 文件并将 DMC_BUILDLEVEL 的 #define 设置为 DMC_LEVEL_1。这会将工程配置为运行第一个增量构建。右键点击 Project Explorer 内的工程并选择 Rebuild Project。确认 Console 窗格显示工程构建时没有任何错误。
成功完成构建后,选中 tidm_02012_ecompressor 工程,转至 Run → Debug,或点击工具栏上的 Debug 按钮。工程默认情况下将使用工程中的 TMS320F280039C.ccxml 文件启动调试会话。TMS320F280039C.ccxml 配置为使用 TMDSCNCD280039C controlCARD 电路板上的德州仪器 (TI) XDS110 USB 调试探针。
点击 Debug 后,CCS 将自动连接至目标,将输出文件载入器件内并更改为 CCS Debug 视图。程序应该在 main() 的开始处暂停。
如果 Expressions 窗格尚未打开,请点击 CCS 菜单栏中的 View → Expressions。您可以手动添加变量、也可以导入与此构建级别关联的推荐变量列表,方法是在 Expressions 窗口中右键点击并选择 Import...,并找到文件 <SDK 安装位置>\solutions\tidm_02012_ecompressor\common\debug\tidm_02012_level1.txt。点击 OK,窗口将填充图 3-8 中所示的变量。
点击“Expressions”窗口工具栏中的 Continuous Refresh 按钮,告知 CCS 以 CCS 调试首选项中定义的速率持续更新数据。