ZHCUAO5 November   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMS320F280039C
      2. 2.3.2 UCC21530-Q1
      3. 2.3.3 OPA607-Q1
      4. 2.3.4 LM25184-Q1
      5. 2.3.5 TCAN1044A-Q1
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 三相 PMSM 驱动器
      2. 2.4.2 PM 同步电机的磁场定向控制
      3. 2.4.3 弱磁 (FW) 和每安培最大扭矩 (MTPA) 控制
      4. 2.4.4 具有自动振动补偿功能的压缩机驱动器
      5. 2.4.5 电机驱动器的硬件必要条件
        1. 2.4.5.1 电机电流反馈
          1. 2.4.5.1.1 采用三分流器的电流检测
          2. 2.4.5.1.2 采用单分流器的电流检测
        2. 2.4.5.2 电机电压反馈
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 硬件板概述
      2. 3.1.2 测试条件:
      3. 3.1.3 电路板检验所需测试设备
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 硬件设置
      2. 3.2.2 软件设置
        1. 3.2.2.1 Code Composer Studio 工程
        2. 3.2.2.2 软件结构
    3. 3.3 测试步骤
      1. 3.3.1 1 级递增构建
        1. 3.3.1.1 工程设置
        2. 3.3.1.2 运行应用程序
      2. 3.3.2 2 级递增构建
        1. 3.3.2.1 工程设置
        2. 3.3.2.2 运行应用程序
      3. 3.3.3 3 级递增构建
        1. 3.3.3.1 工程设置
        2. 3.3.3.2 运行应用程序
      4. 3.3.4 4 级递增构建
        1. 3.3.4.1 工程设置
        2. 3.3.4.2 运行应用程序
        3. 3.3.4.3 调整弱磁和 MTPA 控制
        4. 3.3.4.4 调整振动补偿
        5. 3.3.4.5 CAN FD 命令接口
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 MCU CPU 负载、存储器和外设使用
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

运行应用程序

转至 Run → Resume 或点击工具栏中的 Resume 按钮来运行代码。经过固定的时长后,systemVars.flagEnableSystem 应设置为 1,这意味着偏移校准已完成。故障标志 motorVars_M1.faultMtrUse.all 应等于 0。

将变量 motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify 设为 1。将执行电机识别;整个过程大约需要 150 秒。motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify 等于 0 并且电机停止后,电机参数即被识别。复制“Expressions”窗口中的变量值,替换 user_mtr1.h 中定义的电机参数,如下所示:

  • USER_MOTOR1_Rs_Ohm = motorSetVars_M1.Rs_Ohm 的值
  • USER_MOTOR1_Ls_d_H = motorSetVars_M1.Ls_d_H 的值
  • USER_MOTOR1_Ls_q_H = motorSetVars_M1.Ls_q_H 的值
  • USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz = motorSetVars_M1.flux_VpHz 的值

成功识别电机参数后,将 MOTOR_IDENT 改回 0 以禁用识别。重新编译并重新加载应用。

电机参数识别完成,或在 user_mtr1.h 文件中正确设置后,再次将 motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify 设置为 1,启动电机。请检查以下各项:

  • 使用变量 motorVars_M1.speedRef_Hz 设置目标速度值,并观察电机轴速度如何随设定速度改变。要改变加速度,请在变量 motorVars_M1.accelerationMax_Hzps 中输入不同的值。
  • 如Topic Link Label3.3.2 中所述,您可以使用 CCS Graph 工具来监控变量。默认情况下,此构建级别会记录电机角度和电流波形。
  • FOC 系统电流控制器的默认比例增益 (Kp) 和积分增益 (Ki) 在函数 setupControllers() 中计算。调用 setupControllers() 后,全局变量 motorSetVars_M1.Kp_Id、motorSetVars_M1.Ki_Id、motorSetVars_M1.Kp_Iq 和 motorSetVars_M1.Ki_Iq 将使用新计算得出的 Kp 和 Ki 增益进行初始化。如图 3-16 中所示,调整 Expressions 窗口中这四个变量的 Kp 和 Ki 值,使电流控制器实现预期的电流控制带宽和响应。Kp 增益会产生一个零点,以抵消电机定子的极点,可以轻松地计算得出。Ki 增益可调整电流控制器-电机系统的带宽。如果需要一个速度控制系统来实现特定阻尼,电流控制器的 Kp 增益将与速度控制系统的时间常数相关。
  • FOC 系统速度控制器的默认比例增益 (Kp) 和积分增益 (Ki) 也在函数 setupControllers() 中计算。调用 setupControllers() 后,全局变量 motorSetVars_M1.Kp_spd 和 motorSetVars_M1.Ki_spd 将使用新计算得出的 Kp 和 Ki 增益进行初始化。如图 3-16 中所示,调整 Expressions 窗口中这两个变量的 Kp 和 Ki 值,使速度控制器实现预期的电流控制带宽和响应。与调整电流控制器相比,调整速度控制器的未知情况更多。默认计算得出的 Kp 和 Ki 只作为起点。
GUID-20221101-SS0I-DVW7-KKQD-M4V5MFLFT8JD-low.png图 3-16 表达式视图中的构建级别 4 变量