ZHCUAN7C December 2013 – November 2022 BQ40Z50 , BQ40Z50-R2
PTC 接口旨在与特定的 PTC 热敏电阻配合使用。热敏电阻在正常工作温度范围内的典型电阻必须为 10kΩ,在 PTC 跳闸温度下的电阻必须大于 1.2MΩ。muRata PRF18BA103QB1RB 热敏电阻将与该器件配合使用。
该 EVM 在 PTC 封装上安装了一个 10kΩ 电阻器。
可通过将 PTC 和 PTCEN 连接到 VSS 来禁用 PTC 功能。