ZHCUAN7C December 2013 – November 2022 BQ40Z50 , BQ40Z50-R2
该 EVM 提供了功率电阻器和 FET,能够支持较低电流水平的预充电路径,从而在电芯电压低于预充电电压阈值时为电池包充电。这样可以减少可能导致电芯损坏或缩短工作寿命的发热情况。对于 4S 配置,电阻器 (R1) 设置为将电流限制在 40mA 以下。用户可以更改 R1 以将预充电电流设置为不同的值。